(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーダスター GTBG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーダスター GTBG

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,200円
税込単価
1,320円

【特長】<GTBG-10>・ブロー作業に。<GTBG-11>・バルブの構造が流...

詳細情報を確認する

  • ノズル長さ(mm):
    100
  • 高さ(mm):
    20
  • パッケージ 高さ(mm):
    30

(i)ご注意

  • 無理な力や、強い衝撃を加えないでください。火など高温には近づけないでください。

型番

GTBG-11 解除

Loading...

製品仕様

型番ノズル長さ
GTBG-11100mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
パッケージ 縦(mm)
パッケージ 横(mm)
プラグ
JANコード
重量(g)
パッケージ重量(g)
材質
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
GTBG-11

GTBG-11

210
130
160
150
カプラ対応
4904781379415
142
144
本体:ABS、ノズル:スチール
流用調整可能

1個

1,200( 1,320円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
<GTBG-10>
・ブロー作業に。
<GTBG-11>
・バルブの構造が流量調節の可能な仕様であり、本体レバーの握り加減により流量調節ができます。
・本体は樹脂(ABS)で製作されており、ダイキャスト製品より軽量・強固です。
・奥まった箇所をブローするのに最適な100mmノズルです。

(i)ご注意

  • 無理な力や、強い衝撃を加えないでください。火など高温には近づけないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアーダスター GTBGの型番GTBG-11のページです。
型番GTBG-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーダスター GTBG

エアーダスター GTBG

    エアダスター伸縮ノズル

    エアダスター伸縮ノズル

      樹脂製エアダスター 標準ノズル 空気量調整付

      樹脂製エアダスター 標準ノズル 空気量調整付

        エアブローガン(プラグタイプ)

        エアブローガン(プラグタイプ)

          エアダスター 標準ノズル

          エアダスター 標準ノズル

            エアダスターフレキシブルノズル

            エアダスターフレキシブルノズル

              フレキシブルノズル 空気適用

              フレキシブルノズル 空気適用

                GC エアーダスター(レバー式)

                GC エアーダスター(レバー式)

                  エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ

                  エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ

                    ブローガン(めねじタイプ)

                    ブローガン(めねじタイプ)

                      エアダスター用曲がりノズル

                      エアダスター用曲がりノズル

                        エアーダスター(流量調整ノズル)

                        エアーダスター(流量調整ノズル)

                          トラスコ中山 エアダスター TD-100-CY

                          トラスコ中山 エアダスター TD-100-CY

                            メーカー ウィザ(旧:グレートツール) トラスコ中山 トラスコ中山 KTC(京都機械工具) トラスコ中山 トラスコ中山 UNITED アークランド グリーンクロス トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ベッセル トラスコ中山
                            通常価格 1,200円 1,471円 3,499円 3,900円 470円 1,250円 969円 2,832円 2,330円 1,850円 810円 2,730円 4,019円
                            通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            ノズル長さ(mm) 100 - 24 - - - - - 24 - 145 - 25
                            高さ(mm) 20 - - - - - - - - - - - -
                            パッケージ 高さ(mm) 30 - - - - - - - - - - - -

                            エアーダスター GTBGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました