(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グル―ガン用スティック GTGS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GTGS-50
グル―ガン用スティック GTGS【10~50個入り】 グルーガンヨウスティック GTGS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
448円
税込単価
493円

【特長】・スピーディ。・簡単接着。・溶剤を含まない100%固形なので、溶剤臭も...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他接着剤
  • その他:
    オプション
  • サイズ(mm):
    直径7.5×長さ100
  • 適応材料:
    木材、紙、ガラス、タイル、プラスチック等〔木材◎・紙◎・布○・プラスチック○・金属○・ガラス○・タイル◎ ※プラスチック、金属、ガラスに関しては仮止め用としてご使用ください。〕

(i)ご注意

  • 誤って熱い接着剤に触れてしまった場合は、接着剤を取り除こうとせずにすばやく冷水に浸してください。温度が高くなる恐れがある場所でも接着はお止めください。接着面が剥離する恐れがあります。(耐熱温度約65℃)強度を必要とする接着は、他の方法で接着してください。一度挿入したスティックは抜き取らないでください。再度のヒーティングで使用可能です。色つきのグルースティックを使用の際、違う色のスティックに変える時に約1本分程、色が混ざって吹出されます。あらかじめご了承ください。

Loading...

GT グル―ガン用スティック:関連画像

商品情報を表示

GTGS-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
パッケージ 縦(mm)
パッケージ 横(mm)
パッケージ 高さ(mm)
JANコード
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
GTGS-50

GTGS-50

168
115
45
4904781078516
272

1パック

50個入り

448( 493円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピーディ。
・簡単接着。
・溶剤を含まない100%固形なので、溶剤臭もなく快適でクリーンな作業が可能。
・様々な素材の接着が可能。
・接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。
・適応材料:木材、紙、ガラス、タイル、プラスチック等〔木材◎・紙◎・布○・プラスチック○・金属○・ガラス○・タイル◎ ※プラスチック、金属、ガラスに関しては仮止め用としてご使用ください〕・サイズ:直径7.5mm×長さ100mm・入り数ラインナップ:10本入、50本入・注意:色つきのグルースティック使用の際、違う色のスティックに変える時に約1本分程、色が混ざって吹出されます。
【用途】
・ホビーや修理などの接着。

(i)ご注意

  • 誤って熱い接着剤に触れてしまった場合は、接着剤を取り除こうとせずにすばやく冷水に浸してください。温度が高くなる恐れがある場所でも接着はお止めください。接着面が剥離する恐れがあります。(耐熱温度約65℃)強度を必要とする接着は、他の方法で接着してください。一度挿入したスティックは抜き取らないでください。再度のヒーティングで使用可能です。色つきのグルースティックを使用の際、違う色のスティックに変える時に約1本分程、色が混ざって吹出されます。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グル―ガン用スティック GTGSの型番GTGS-50のページです。
型番GTGS-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グル―ガン用スティック GTGS

グル―ガン用スティック GTGS

    3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3764 TC 5kg

    3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3764 TC 5kg

      接着用スティック(交換用) HB-45専用(7φ×100㎜)12本入

      接着用スティック(交換用) HB-45専用(7φ×100㎜)12本入

        3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3748 TC 5kg

        3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3748 TC 5kg

          MELTER 804用ノズル

          MELTER 804用ノズル

            スティックタイプホットメルトメルターボール

            スティックタイプホットメルトメルターボール

              MELTER 806用ノズル

              MELTER 806用ノズル

                3M スコッチウェルド ローメルト接着剤

                3M スコッチウェルド ローメルト接着剤

                  AC100V/100Wホットメルトガン(直径11.5mm)

                  AC100V/100Wホットメルトガン(直径11.5mm)

                    ホットメルトガン(170℃)

                    ホットメルトガン(170℃)

                      ホットスティック HB-300S-5K RS

                      ホットスティック HB-300S-5K RS

                        ホットメルトガン812 (ホットメルト)

                        ホットメルトガン812 (ホットメルト)

                          450g/φ12x305mm ホットメルトスティック(ローメルト半透明)

                          450g/φ12x305mm ホットメルトスティック(ローメルト半透明)

                            メーカー ウィザ(旧:グレートツール) スリーエムジャパン ケニス スリーエムジャパン 白光 コニシ 白光 スリーエムジャパン エスコ エスコ goot(太洋電機産業) アズワン エスコ
                            通常価格 119円 42,539円 292円 61,438円 550円 23,647円 660円 18,323円 39,350円 6,270円 25,490円 2,200円 1,790円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 7日目   12日目   2日目   当日出荷可能
                            商品種類 その他接着剤 - - - - ホットメルト接着剤 - ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 - ホットメルト接着剤
                            その他 オプション - - - オプション - オプション - オプション オプション オプション - -
                            サイズ(mm) 直径7.5×長さ100 - - - - - - - - - - - -
                            適応材料 木材、紙、ガラス、タイル、プラスチック等〔木材◎・紙◎・布○・プラスチック○・金属○・ガラス○・タイル◎ ※プラスチック、金属、ガラスに関しては仮止め用としてご使用ください。〕 - - - - - - - - - - - -

                            グル―ガン用スティック GTGSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GTGS-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            パッケージ 縦
                            (mm)
                            パッケージ 横
                            (mm)
                            パッケージ 高さ
                            (mm)
                            JANコード パッケージ重量
                            (g)

                            119円

                            ( 131円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            1607020490478107850958

                            ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました