(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カップリング式エアーダスターセット GTBG-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カップリング式エアーダスターセット GTBG-20

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,368円
税込単価
4,805円

【特長】・工具不要で接続簡単!・ノズル3点付(標準・増量・樹脂製ロング)のお得...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアダスター(アルミボディー)
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.7
  • パッケージ 縦(mm):
    250
  • パッケージ 横(mm):
    170
  • パッケージ 高さ(mm):
    30
  • 常用圧力(MPa):
    0.1~0.6
  • 本体・カップリング接続ネジ:
    G1/8(PF1/8管用平行ネジ)
  • 本体・プラグ接続ネジ:
    G1/4(PF1/4管用平行ネジ)
  • カップリング:
    ツータッチソケット:20型ソケットG1/8
  • JANコード:
    4904781075072
  • 重量(g):
    324
  • パッケージ重量(g):
    380
  • 材質:
    エア-ダスタ-ガン本体:アルミダイキャスト スタンダ-ドノズル/ノズル/プラグ:スチ-ル 風量増量ノズル、ノズル:アルミ プラグ:スチ-ル 樹脂製ロングノズル/ノズル:樹脂 プラグ/スチ-ル
  • 仕様:
    クイックタッチ仕様(工具不要で、接続がスムーズ)
  • 対象流体:
    空気

型番

GTBG-20 解除

Loading...

GT エアーダスターセット:関連画像

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTBG-20

1個

4,368( 4,805円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具不要で接続簡単!
・ノズル3点付(標準・増量・樹脂製ロング)のお得なセットです。
【用途】
・カップリング式エアーダスターガンノズルセット。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カップリング式エアーダスターセット GTBG-20の型番GTBG-20のページです。
型番GTBG-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カップリング式エアーダスターセット GTBG-20

カップリング式エアーダスターセット GTBG-20

    エアーノズル

    エアーノズル

      GC エアーダスター用 スタンダードノズル

      GC エアーダスター用 スタンダードノズル

        GC エアーダスター用 空気流量調節付ノズル

        GC エアーダスター用 空気流量調節付ノズル

          GC 三つ又 ジョイント

          GC 三つ又 ジョイント

            GC ペアーユニット

            GC ペアーユニット

              GC エアーダスター用流量調整付細軸ロングノズル

              GC エアーダスター用流量調整付細軸ロングノズル

                エアダスター 標準ノズル

                エアダスター 標準ノズル

                  GC ストレートジョイント

                  GC ストレートジョイント

                    GC 蝶ナット付 ジョイント

                    GC 蝶ナット付 ジョイント

                      エアダスター ボタン式 プラグタイプ 増量ノズル

                      エアダスター ボタン式 プラグタイプ 増量ノズル

                        エアダスター用伸縮延長パイプ

                        エアダスター用伸縮延長パイプ

                          GC エアーダスター(レバー式)

                          GC エアーダスター(レバー式)

                            メーカー ウィザ(旧:グレートツール) ウィザ(旧:グレートツール) アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス トラスコ中山 アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス トラスコ中山 トラスコ中山 アークランド グリーンクロス
                            通常価格 4,368円 995円 637円 1,030円 992円 6,958円 2,295円 470円 405円 649円 5,340円 4,040円 2,832円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ エアダスター(アルミボディー) エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル - - エアダスターノズル エアダスターノズル - - エアダスター(アルミボディー) エアダスターノズル -
                            最高使用圧力(MPa) 0.7 0.7 1 1 - 1 - - - - 1 - -
                            パッケージ 縦(mm) 250 - - - - - - - - - - - -
                            パッケージ 横(mm) 170 42 - - - - - - - - - - -
                            パッケージ 高さ(mm) 30 - - - - - - - - - - - -

                            カップリング式エアーダスターセット GTBG-20のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました