(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

測定用トルクレンチセット 差込角12.7mm GTRS-06

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

測定用トルクレンチセット 差込角12.7mm GTRS-06

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,065円
税込単価
7,772円

差込角12.7mm(4分)用の測定用トルクレンチセット。【特長】・測定工具です...

詳細情報を確認する

  • トルク調整範囲(N・m):
    28~210
  • ヘッドタイプ:
    ラチェット式
  • 精度:
    ±4%
  • 最小目盛(N・m):
    1
  • 設定方式:
    プリセット
  • 全長(mm):
    495
  • 差込角:
    12.7mm(1/2inch)
  • JANコード:
    4904781388615
  • 本体部幅(mm):
    80
  • 本体部厚み(mm):
    80
  • 重量(g):
    2100
  • セット内容:
    本体、薄口ディープソケット17mm/19mm/21mm、ソケット14mm、エクステンションバー125mm、ケース

型番

GTRS-06 解除

Loading...

GT トルクレンチの仕様

GT トルクレンチ イメージ

GT トルクレンチ イメージ

  • セット内容:本体、薄口ディープソケット17mm/19mm/21mm、ソケット14mm、エクステンションバー125mm、ケース
  • 差込角:12.7mm
  • 設定範囲:28~210N・m
  • 最少目盛:1N・m
  • 製品精度:±4.0%
  • 製品サイズ 縦×横×高さ:495×80×80mm
  • 製品重量:2,100g

注意・禁止事項

  • ※ 本製品は、測定工具ですので、ボルト/ナットの締め付けには、専用工具をご使用ください。
  • ※ ご使用前に、説明書を読んで頂いてから作業を行ってください。
  • ※ 品質向上のため予告無く仕様を変更する場合がございます。
  • ※ 商品画像の色合いは、画像処理上 若干異なる場合がございます。予めご了承下さい。
  • ※ パッケージリニューアル等につき、商品画像が異なる場合がございます。予めご了承下さい。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTRS-06

1個

7,065( 7,772円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

差込角12.7mm(4分)用の測定用トルクレンチセット。
【特長】
・測定工具ですので、ボルト・ナットの締め付けには、専用工具をご使用ください
・薄口ディープソケット17mm/19mm、21mm、ソケット14mm、エクステンションバー125mmが付属されてます
・製造国は台湾
・一般家庭用、DIY用、測定用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

測定用トルクレンチセット 差込角12.7mm GTRS-06の型番GTRS-06のページです。
型番GTRS-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

測定用トルクレンチセット 差込角12.7mm GTRS-06

測定用トルクレンチセット 差込角12.7mm GTRS-06

    トルクレンチ MOTシリーズ

    トルクレンチ MOTシリーズ

      プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)

      プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)

        差替式トルクレンチ ラチェットめがねヘッドセット

        差替式トルクレンチ ラチェットめがねヘッドセット

          ホイルナット用トルクレンチ

          ホイルナット用トルクレンチ

            プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・差替式)

            プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・差替式)

              プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

              プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

                プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・本体ソケット落下防止タイプ)

                プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・本体ソケット落下防止タイプ)

                  ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ

                  ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ

                    2- 6Nm 1/4sq  [ラチェット式]トルクレンチ

                    2- 6Nm 1/4sq [ラチェット式]トルクレンチ

                      ポカヨケトルクレンチ(ダイレクトセット・無線通信タイプ)

                      ポカヨケトルクレンチ(ダイレクトセット・無線通信タイプ)

                        プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ソケット落下防止タイプ)

                        プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ソケット落下防止タイプ)

                          ポカヨケトルクレンチ(ダイレクトセット・無線通信タイプ)本体のみ

                          ポカヨケトルクレンチ(ダイレクトセット・無線通信タイプ)本体のみ

                            メーカー ウィザ(旧:グレートツール) MATATAKITOYO TONE TONE TONE TONE TONE TONE エスコ エスコ TONE TONE TONE
                            通常価格 7,065円 10,080円 17,899円 24,651円 19,701円 12,771円 22,899円 25,977円 22,256円 18,397円 31,581円 43,461円 21,781円
                            通常出荷日 2日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目   5日目  
                            トルク調整範囲(N・m) 28~210 - - - - - - - 20~100 - - - -
                            ヘッドタイプ ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 交換式 ラチェット式 交換式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式
                            精度 ±4% ±4% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% - ±3% ±3% ±3%
                            最小目盛(N・m) 1 - - 0.2 - - - - 1 - - - -
                            設定方式 プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット

                            測定用トルクレンチセット 差込角12.7mm GTRS-06のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            試作品の組み立て
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/30
                            カバーするトルクの範囲の大きさと、
                            それにふさわしい長さがあることを考慮して購入しました。
                            ふぞくするソケットが長めで、種類も少ないことがやや不満です。
                            どうせ使用目的に合わせたソケットは自前で準備することになるので、
                            ソケット無しのレンチ本体のみの販売で安くすれば良いと思った。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました