(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HPMNCカットエンドミル(NC旋盤・NC自動盤用) 2枚刃 HPMNC92

HPMNCカットエンドミル(NC旋盤・NC自動盤用) 2枚刃 HPMNC92

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
19,000円 18,430円
税込単価
20,900円 20,273円

【特長】・MNCカットエンドミルにHiパワーコート(複合多層コーティング)を施...

詳細情報を確認する

型番

HPMNC92100U 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
刃径(mm)
シャンク径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPMNC92100U

10
6

1個

19,000円

18,430

( 20,273円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・MNCカットエンドミルにHiパワーコート(複合多層コーティング)を施し、耐熱性に優れ、切削抵抗が少なく高速回転・高送りが可能です。

HPMNC92100Uで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HPMNCカットエンドミル(NC旋盤・NC自動盤用) 2枚刃 HPMNC92の型番HPMNC92100Uのページです。
型番HPMNC92100Uに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HPMNCカットエンドミル(NC旋盤・NC自動盤用) 2枚刃 HPMNC92

HPMNCカットエンドミル(NC旋盤・NC自動盤用) 2枚刃 HPMNC92

    MNCカットエンドミル(NC旋盤・NC自動盤用) 4枚刃 MNC94-K/U

    MNCカットエンドミル(NC旋盤・NC自動盤用) 4枚刃 MNC94-K/U

      MNCカットエンドミル(NC旋盤・NC自動盤用) 2枚刃 MNC92-K/U

      MNCカットエンドミル(NC旋盤・NC自動盤用) 2枚刃 MNC92-K/U

        XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長1.5D(スタブ)タイプ

        XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長1.5D(スタブ)タイプ

          VF2MD 2枚刃インパクトミラクルエンドミル(M)

          VF2MD 2枚刃インパクトミラクルエンドミル(M)

            MS2ES 2枚刃エムスター自動施盤用エンドミル

            MS2ES 2枚刃エムスター自動施盤用エンドミル

              (ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル TiAlNコート IC2SSV

              (ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル TiAlNコート IC2SSV

                (ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC2SSVP

                (ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC2SSVP

                  精度・仕上げ面重視 自動盤用 3FESW

                  精度・仕上げ面重視 自動盤用 3FESW

                    精度・仕上げ面重視 自動盤用 2FESW

                    精度・仕上げ面重視 自動盤用 2FESW

                      精度・仕上げ面重視 自動盤用 4FESW

                      精度・仕上げ面重視 自動盤用 4FESW

                        MX230 無限リード30エンドミル 2枚刃

                        MX230 無限リード30エンドミル 2枚刃

                          MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル

                          MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル

                            メーカー 東洋ドリル 東洋ドリル 東洋ドリル ミスミ 三菱マテリアル 三菱マテリアル THE CUT THE CUT 京セラ 京セラ 京セラ 日進工具 日進工具
                            通常価格 19,000円 9,700円 15,300円 - 6,607円 2,740円 1,000円 1,000円 3,010円 2,720円 3,230円 1,900円 2,889円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - - - メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - -
                            刃数(枚) 2 4 2 4 2 2 2 2 3 2 4 2 4

                            HPMNCカットエンドミル(NC旋盤・NC自動盤用) 2枚刃 HPMNC92のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました