【特長】・NC旋盤・NC自動盤用にコンパクト設計し、限られたスペースでの加工が...
型番 | 工具材質 | 被削材 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径 | 刃長 | 刃数 | シャンク径 | 全長 | ねじれ角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNC94035K | 超硬 | 一般鋼/調質鋼/高硬度鋼~HRC55/ステンレス鋼/アルミ/チタン/銅 | ノンコート | メーカー標準品 | 3.5mm | 6mm | 4枚 | 4mm | 35mm | 標準ネジレ(30~44°) |
MNC94040K | 超硬 | 一般鋼/調質鋼/高硬度鋼~HRC55/ステンレス鋼/アルミ/チタン/銅 | ノンコート | メーカー標準品 | 4.0mm | 6mm | 4枚 | 4mm | 35mm | 標準ネジレ(30~44°) |
MNC94050K | 超硬 | 一般鋼/調質鋼/高硬度鋼~HRC55/ステンレス鋼/アルミ/チタン/銅 | ノンコート | メーカー標準品 | 5.0mm | 6mm | 4枚 | 6mm | 35mm | 標準ネジレ(30~44°) |
MNC94060K | 超硬 | 一般鋼/調質鋼/高硬度鋼~HRC55/ステンレス鋼/アルミ/チタン/銅 | ノンコート | メーカー標準品 | 6.0mm | 6mm | 4枚 | 6mm | 35mm | 標準ネジレ(30~44°) |
MNC94070K | 超硬 | 一般鋼/調質鋼/高硬度鋼~HRC55/ステンレス鋼/アルミ/チタン/銅 | ノンコート | メーカー標準品 | 7.0mm | 6mm | 4枚 | 6mm | 35mm | 標準ネジレ(30~44°) |
MNC94080K | 超硬 | 一般鋼/調質鋼/高硬度鋼~HRC55/ステンレス鋼/アルミ/チタン/銅 | ノンコート | メーカー標準品 | 8.0mm | 6mm | 4枚 | 6mm | 35mm | 標準ネジレ(30~44°) |
MNC94100K | 超硬 | 一般鋼/調質鋼/高硬度鋼~HRC55/ステンレス鋼/アルミ/チタン/銅 | ノンコート | メーカー標準品 | 10.0mm | 6mm | 4枚 | 6mm | 35mm | 標準ネジレ(30~44°) |
MNC94120K | 超硬 | 一般鋼/調質鋼/高硬度鋼~HRC55/ステンレス鋼/アルミ/チタン/銅 | ノンコート | メーカー標準品 | 12.0mm | 6mm | 4枚 | 6mm | 35mm | 標準ネジレ(30~44°) |
MNC94030K | 超硬 | 一般鋼/調質鋼/高硬度鋼~HRC55/ステンレス鋼/アルミ/チタン/銅 | ノンコート | メーカー標準品 | 3.0mm | 6mm | 4枚 | 4mm | 35mm | 標準ネジレ(30~44°) |
MNC94030U | 超硬 | 一般鋼/調質鋼/高硬度鋼~HRC55/ステンレス鋼/アルミ/チタン/銅 | ノンコート | メーカー標準品 | 3.0mm | 6mm | 4枚 | 4mm | 35mm | 標準ネジレ(30~44°) |
MNC94035U | 超硬 | 一般鋼/調質鋼/高硬度鋼~HRC55/ステンレス鋼/アルミ/チタン/銅 | ノンコート | メーカー標準品 | 3.5mm | 6mm | 4枚 | 4mm | 35mm | 標準ネジレ(30~44°) |
MNC94040U | 超硬 | 一般鋼/調質鋼/高硬度鋼~HRC55/ステンレス鋼/アルミ/チタン/銅 | ノンコート | メーカー標準品 | 4.0mm | 6mm | 4枚 | 4mm | 35mm | 標準ネジレ(30~44°) |
MNC94050U | 超硬 | 一般鋼/調質鋼/高硬度鋼~HRC55/ステンレス鋼/アルミ/チタン/銅 | ノンコート | メーカー標準品 | 5.0mm | 6mm | 4枚 | 6mm | 35mm | 標準ネジレ(30~44°) |
MNC94060U | 超硬 | 一般鋼/調質鋼/高硬度鋼~HRC55/ステンレス鋼/アルミ/チタン/銅 | ノンコート | メーカー標準品 | 6.0mm | 6mm | 4枚 | 6mm | 35mm | 標準ネジレ(30~44°) |
MNC94070U | 超硬 | 一般鋼/調質鋼/高硬度鋼~HRC55/ステンレス鋼/アルミ/チタン/銅 | ノンコート | メーカー標準品 | 7.0mm | 6mm | 4枚 | 6mm | 35mm | 標準ネジレ(30~44°) |
MNC94080U | 超硬 | 一般鋼/調質鋼/高硬度鋼~HRC55/ステンレス鋼/アルミ/チタン/銅 | ノンコート | メーカー標準品 | 8.0mm | 6mm | 4枚 | 6mm | 35mm | 標準ネジレ(30~44°) |
MNC94100U | 超硬 | 一般鋼/調質鋼/高硬度鋼~HRC55/ステンレス鋼/アルミ/チタン/銅 | ノンコート | メーカー標準品 | 10.0mm | 6mm | 4枚 | 6mm | 35mm | 標準ネジレ(30~44°) |
MNC94120U | 超硬 | 一般鋼/調質鋼/高硬度鋼~HRC55/ステンレス鋼/アルミ/チタン/銅 | ノンコート | メーカー標準品 | 12.0mm | 6mm | 4枚 | 6mm | 35mm | 標準ネジレ(30~44°) |
Loading...
【特長】
・NC旋盤・NC自動盤用にコンパクト設計し、限られたスペースでの加工が可能なエンドミルです。
・アルミ・真鍮・ステンレス・特殊鋼等の幅広い加工に適用できるよう2種類の材質が用意されています。