(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
MNCカットエンドミル(NC旋盤・NC自動盤用) 2枚刃 MNC92-K/U
  • 数量スライド割引

MNCカットエンドミル(NC旋盤・NC自動盤用) 2枚刃 MNC92-K/U (レビュー)

通常価格(税別)
15,300円
税込価格
16,830円
通常出荷日
3日目
【特長】
・NC旋盤・NC自動盤用にコンパクト設計し、限られたスペースでの加工が可能なエンドミルです。
・アルミ・真鍮・ステンレス・特殊鋼等の幅広い加工に適用できるよう2種類の材質が用意されています。

MNCカットエンドミル(NC旋盤・NC自動盤用) 2枚刃 MNC92-K/Uのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    面だしの効率化(失敗)→用途変更(Good)
    評価 4.0満足度:4.02019/01/09
    面だしの効率化(失敗)
    小型CNCでφ5mmのエンドミルで面出ししていましたが、効率化したくφ12の商品を購入。
    ものすごく良く削れますが、面だしすると凸カマボコが並んだような表面になり、平面はでません。ほかのスクエアエンドミルではきちんと平面がでますので CNC側の問題ではないと思います。
    カタログ写真は完全に平面に削れるように見えたので面出しに使えると思ってしまいました。
    荒削り専用ですね。残念です。
    面出しに使えるフラットエンド版の商品を期待しています。

    (後日追記)
    こと、カットに関してはバリがほとんど出ずによく削れるエンドミルなので輪郭カット用にΦ3の物を購入。A5052をカットしましたが欲張らず加工条件を適正化すればアップ・ダウンカット問わずバリがほとんどでません。評価見直します。
    ただ刃径Φ3刃長6mmに対しシャンク径Φ4mmなので深く削れません。
    L=10mmくらいまではΦ2.98mmくらいで逃して欲しかった。
    刃径>シャンク径の最小組み合わせだとΦ7(シャンクΦ6)のようなのですがカッターパスが通らないので断念しました。

    平面は出ませんのでその点は是非改良していただきたいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MNCカットエンドミル(NC旋盤・NC自動盤用) 2枚刃 MNC92-K/U

MNCカットエンドミル(NC旋盤・NC自動盤用) 2枚刃 MNC92-K/U

    MNCカットエンドミル(NC旋盤・NC自動盤用) 4枚刃 MNC94-K/U

    MNCカットエンドミル(NC旋盤・NC自動盤用) 4枚刃 MNC94-K/U

      TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長1.5D(スタブ)タイプ

      TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長1.5D(スタブ)タイプ

        非鉄金属用ソリッドエンドミル ASM2000型

        非鉄金属用ソリッドエンドミル ASM2000型

          3枚刃 アルミ加工用 不等リード給油穴付 TEAP-H3-CFR

          3枚刃 アルミ加工用 不等リード給油穴付 TEAP-H3-CFR

            自動旋盤用3枚刃不等分割不等リードエンドミル38°/41° E115HX

            自動旋盤用3枚刃不等分割不等リードエンドミル38°/41° E115HX

              直刃エンドミル NSL-2

              直刃エンドミル NSL-2

                超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ

                超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ

                  銅電極・アルミ・プラ用 前加工用エンドミル DHS

                  銅電極・アルミ・プラ用 前加工用エンドミル DHS

                    精度・仕上げ面重視 自動盤用 2FESW

                    精度・仕上げ面重視 自動盤用 2FESW

                      MSCZ440 無限コーティング SC用高能率 Zエンドミル

                      MSCZ440 無限コーティング SC用高能率 Zエンドミル

                        XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 焼ばめ用・2枚刃/刃長1D(スタブ)タイプ

                        XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 焼ばめ用・2枚刃/刃長1D(スタブ)タイプ

                          3刃アルミニウム合金用エンドミル ショート AERO-ETS

                          3刃アルミニウム合金用エンドミル ショート AERO-ETS

                            メーカー 東洋ドリル 東洋ドリル ミスミ 住友電工ハードメタル タンガロイ 7 LEADERS 日進工具 ミスミ 日進工具 京セラ 日進工具 ミスミ オーエスジー
                            通常価格 15,300円 9,700円 - 5,883円 20,960円 2,882円 6,334円 - 15,753円 2,720円 3,579円 - 11,431円
                            通常出荷日 3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / 銅 アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 ネジレなし 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 - 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート - - ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(DLC)
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 - メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - - - メーカー標準品 メーカー標準品 - メーカー標準品

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。