(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
WNCスクエアエンドミル 2枚刃 WNC72/2
  • 数量スライド割引

WNCスクエアエンドミル 2枚刃 WNC72/2 (レビュー)

通常価格(税別)
5,900円 ~ 21,185円
税込価格
6,490円 ~ 23,304円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・特殊配合の超微粒子超硬合金と独自の刃形状により優れた靱性と耐摩耗性を発揮し、安定した切削で長寿命です。

WNCスクエアエンドミル 2枚刃 WNC72/2のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    アルミの加工
    評価 5.0満足度:5.02019/03/31
    φ3.2mmで刃の長いエンドミルを探していましたので助かりました。
    バリも少なく、よく切れます。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WNCスクエアエンドミル 2枚刃 WNC72/2

WNCスクエアエンドミル 2枚刃 WNC72/2

    DZ-COAT ソリッドエンドミルDZ-DES2-S形

    DZ-COAT ソリッドエンドミルDZ-DES2-S形

      ソリッドエンドミル LS-OCFS2形

      ソリッドエンドミル LS-OCFS2形

        DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCES2000 2枚刃スクエア

        DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCES2000 2枚刃スクエア

          ソリッドワンカットエンドミル DZ-OCES2形

          ソリッドワンカットエンドミル DZ-OCES2形

            ソリッドエンドミル OCFS2-L形

            ソリッドエンドミル OCFS2-L形

              付け刃エンドミル OCEB

              付け刃エンドミル OCEB

                スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCL4形

                スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCL4形

                  ソリッドワンカットエンドミル DZ-OCEL2形

                  ソリッドワンカットエンドミル DZ-OCEL2形

                    精度・仕上げ面重視 2枚刃 刃先強化型 2FEKS(ショート)

                    精度・仕上げ面重視 2枚刃 刃先強化型 2FEKS(ショート)

                      DZ-COAT ソリッドエンドミルDZ-DES2-L形

                      DZ-COAT ソリッドエンドミルDZ-DES2-L形

                        ビームエンドミル VN-SPES2形

                        ビームエンドミル VN-SPES2形

                          ソリッドエンドミル OCFS2-M形

                          ソリッドエンドミル OCFS2-M形

                            メーカー 東洋ドリル ダイジェット ダイジェット ユニオンツール ダイジェット ダイジェット ダイジェット ダイジェット ダイジェット 京セラ ダイジェット ダイジェット ダイジェット
                            通常価格 5,900円 5,549円 11,324円 7,105円 8,793円 8,149円 13,568円 10,736円 11,482円 2,800円 6,382円 65,893円 6,501円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   2日目~   3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 ダイヤモンド 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 鋳鉄 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 鋳鉄 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 鋳鉄
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート 鋼用 ノンコート 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 ノンコート - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。