(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DCR-110S
ハイスネジ下穴面取付ドリル DCR ドリル

ハイスネジ下穴面取付ドリル DCR DCR-110S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,922円
税込単価
5,414円

【特長】・独自の溝形状、刃先形状によりあらゆる被削材にご使用いただけます。・セ...

詳細情報を確認する

型番

DCR-110S 解除

Loading...

DCR-110S の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

刃径公差材質ネジレ角
φd-0.01~0HSS35°~40°
l1±0.1
 
  • ネジ下穴面取付ドリルは東洋ドリルが長年、特殊刃物として受注生産してきた面取付ドリルを低コスト・即納品として規格したドリルです。

規格表

〈切削用〉ツールNo. S=ショート刃 M=ミディアム刃

ハイスネジ下穴面取付ドリル DCR 規格表1
 

〈転造用〉

ハイスネジ下穴面取付ドリル DCR 規格表2

推奨切削条件

推奨切削条件表

ハイスネジ下穴面取付ドリル DCR 切削条件表

切削条件時の注意

  • 基本的にはセンタードリルによる位置決めはいりません。(但し、R部等の加工時はセンターリングをしてご使用下さい)
  • 切削油を十分に供給してご使用下さい。

型番リスト

型番
小径(ドリル径)(mm)
ステップ長(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径、MTNo
適用ネジ
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCR-110S

1.1
3.1
10
50
3
M1.4×0.3
切削用ショート刃

1個

4,922( 5,414円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の溝形状、刃先形状によりあらゆる被削材にご使用いただけます。
・センターリング・穴あけ・面取りをこのツール1本で行うことにより加工時間の大幅な短縮が図れます。
・先端角:120°。

カタログ

 

DCR-110Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイスネジ下穴面取付ドリル DCRの型番DCR-110Sのページです。
型番DCR-110Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイスネジ下穴面取付ドリル DCR

ハイスネジ下穴面取付ドリル DCR

    VAPDSSUS バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S)

    VAPDSSUS バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S)

      VTDS バイオレット ショートテーパドリル

      VTDS バイオレット ショートテーパドリル

        ハイスタフドリル TFD

        ハイスタフドリル TFD

          強力錐丸(キリマル) ストレートドリル TC-SSD

          強力錐丸(キリマル) ストレートドリル TC-SSD

            マイクロドリル タイプN 301

            マイクロドリル タイプN 301

              六角穴付ボルト用ドリル付沈めフライス DCB

              六角穴付ボルト用ドリル付沈めフライス DCB

                TAS 皿小ネジ用ドリル付沈めフライス DCBSTA

                TAS 皿小ネジ用ドリル付沈めフライス DCBSTA

                  TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/レギュラー

                  TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/レギュラー

                    VSD バイオレット ストレートドリル

                    VSD バイオレット ストレートドリル

                      VAPDSCB バイオレット 高精度ドリル 座ぐり用

                      VAPDSCB バイオレット 高精度ドリル 座ぐり用

                        電着ダイアモンドドリル セラドリル

                        電着ダイアモンドドリル セラドリル

                          TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ

                          TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ

                            メーカー 東洋ドリル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 東洋ドリル THE CUT グーリング 栄工舎 栄工舎 ミスミ 三菱マテリアル 三菱マテリアル オーエスジー ミスミ
                            通常価格 4,922円 900円 7,412円 2,498円 320円 1,004円 5,382円 5,905円 540円 646円 4,380円 6,138円 510円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ - - - - - - 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ - -
                            工具材質 ハイス - - - - - - ハイス - - ハイス - -
                            コーティング ノンコート - - - - - - ノンコート - - 鋼用 - -
                            先端角(°) 120 - - - - - - - - - 118/180 - -
                            小径公差(mm)(mm) -0.01~0 - - - - - - h8 - - - - -

                            ハイスネジ下穴面取付ドリル DCRのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            NC旋盤のクロス穴に利用
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/13
                            複合加工で穴あけと面取りなどを揃えるとツールの数が増えてしまいます。この商品は1本で両方の加工ができるので選定しました。材質は真鍮に使用しています。1工程で穴あけ、面取りの2つができるということは、ツールの取替え作業時間の短縮にもなり、ツールの数も少なくて済むのでコストの削減にもつながり良かったです。耐久性においても気になりませんでした。とても満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DCR-160S
                            DCR-250M
                            DCR-250S
                            DCR-420S
                            DCR-500S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            小径(ドリル径)
                            (mm)
                            ステップ長
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径、MTNo 適用ネジ タイプ

                            5,153円

                            ( 5,668円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1.64.413504M2×0.4切削用ショート刃

                            5,384円

                            ( 5,922円 )
                            1個 -

                            4日目

                            2.510.523606M3×0.5切削用ミディアム刃

                            5,384円

                            ( 5,922円 )
                            1個 -

                            4日目

                            2.56.619606M3×0.5切削用ショート刃

                            6,460円

                            ( 7,106円 )
                            1個 -

                            4日目

                            4.21126708M5×0.8切削用ショート刃

                            6,460円

                            ( 7,106円 )
                            1個 -

                            4日目

                            513.229708M6×1切削用ショート刃

                            段付きドリル・座繰りドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました