(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイスタフドリル TFD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイスタフドリル TFD

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,498円
税込単価
2,748円

【特長】・難削材加工用として開発した独自の高バナジューム系素材を使用し、優れた...

詳細情報を確認する

型番

TFD0020 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
全長(mm)
直径公差(mm)
刃長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFD0020

2
55
-0.005~0
30

1個

2,498( 2,748円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・難削材加工用として開発した独自の高バナジューム系素材を使用し、優れた耐久性を実現させました。
・独自の溝形状および刃先形状により深穴加工にも威力を発揮します。
・先端角:130°

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイスタフドリル TFDの型番TFD0020のページです。
型番TFD0020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイスタフドリル TFD

ハイスタフドリル TFD

    AG-SUS ドリルショート AGSUSS

    AG-SUS ドリルショート AGSUSS

      MCD コバルトドリル

      MCD コバルトドリル

        AG-SUS ドリルレギュラ AGSUSR

        AG-SUS ドリルレギュラ AGSUSR

          TiNコートハイス鋼ドリル 難削材加工用/ストレートシャンク/ロング

          TiNコートハイス鋼ドリル 難削材加工用/ストレートシャンク/ロング

            TiNコートハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー

            TiNコートハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー

              ストレートシャンクドリル ロングタイプN 667

              ストレートシャンクドリル ロングタイプN 667

                ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)

                ドリルビット(TiAlN coat・超硬/マイクロ)

                  TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/レギュラータイプ

                  TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/レギュラータイプ

                    TiNコートハイス鋼ドリル 難削材用/ストレートシャンク/レギュラー

                    TiNコートハイス鋼ドリル 難削材用/ストレートシャンク/レギュラー

                      SG-FAX オイルホールドリル SGOH

                      SG-FAX オイルホールドリル SGOH

                        EPSS 薄板用プレートパルドリル

                        EPSS 薄板用プレートパルドリル

                          ストレートシャンクドリル レギュラタイプN 651

                          ストレートシャンクドリル レギュラタイプN 651

                            メーカー 東洋ドリル 不二越 マーベル 不二越 ミスミ ミスミ グーリング エスコ ミスミ ミスミ 不二越 三菱マテリアル グーリング
                            通常価格 2,498円 577円 1,094円 616円 1,670円 1,170円 1,470円 3,663円 1,170円 1,030円 22,308円 392円 664円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
                            工具材質 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス ハイス 超硬 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス ハイス ハイス
                            シャンクタイプ ストレートシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク - エンドミルシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク
                            ねじれ角(°) 40 - - - - - - - - - - - -
                            コーティング有無 - - - - - - - - - - - -

                            ハイスタフドリル TFDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました