(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーメットセラドリル CCD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サーメットセラドリル CCD

通常単価(税別)
5,922円
税込単価
6,514円

【特長】・TiN系強靭性サーメット材を使用することにより耐摩耗性・高靱性を発揮...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    一般鋼
  • シャンクタイプ:
    ストレートシャンク
  • 先端角(°):
    120
  • 工具材質(詳細):
    サーメット
  • ねじれ角(°):
    50
  • コーティング有無:
  • 被削材詳細:
    マシナブルセラミック

型番

CCD7035 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
全長(mm)
直径公差(mm)
刃長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CCD7035

3.5
50
-0.005~0
25

1個

5,922( 6,514円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TiN系強靭性サーメット材を使用することにより耐摩耗性・高靱性を発揮し、ファインセラミックスの仮焼結時における穴加工を高効率・高精度に実現しました。
・独自の溝形状・刃先形状により、穴加工時における抜け際のワークのカケを最小限に抑えることができます。
・先端角:120°。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーメットセラドリル CCDの型番CCD7035のページです。
型番CCD7035に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーメットセラドリル CCD

サーメットセラドリル CCD

    UTDSX UTミクロコート ユニマックスドリル ショート刃

    UTDSX UTミクロコート ユニマックスドリル ショート刃

      UTDF 2枚刃フラットドリル

      UTDF 2枚刃フラットドリル

        超硬Zドリル CZD

        超硬Zドリル CZD

          VCSSS ミラクル ドリル(3ミリシャンクシリーズ)

          VCSSS ミラクル ドリル(3ミリシャンクシリーズ)

            鋳抜穴用NVドリル IS-NVD

            鋳抜穴用NVドリル IS-NVD

              アクアREVOドリル レギュラ

              アクアREVOドリル レギュラ

                UTDLX UTミクロコート ユニマックスドリル ロング刃

                UTDLX UTミクロコート ユニマックスドリル ロング刃

                  超硬ロングB&Fドリル CBFDL

                  超硬ロングB&Fドリル CBFDL

                    アクアマイクロドリル AQMD

                    アクアマイクロドリル AQMD

                      DCSSS 非鉄加工用ドリル(S)

                      DCSSS 非鉄加工用ドリル(S)

                        スイープカットドリル(ストレートシャンク)ASWDシリーズ

                        スイープカットドリル(ストレートシャンク)ASWDシリーズ

                          TiAlNコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホイールなし)

                          TiAlNコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホイールなし)

                            メーカー 東洋ドリル ユニオンツール ユニオンツール 東洋ドリル 三菱マテリアル ニチアロイ 不二越 ユニオンツール 東洋ドリル 不二越 三菱マテリアル サイトウ製作所(ATOM・アトム) ミスミ
                            通常価格 5,922円 1,703円 4,102円 3,730円 9,013円 16,826円 7,730円 3,027円 9,923円 3,180円 9,435円 4,616円 6,080円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            被削材 一般鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ アルミ / 樹脂 - アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ / 銅 / グラファイト アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            シャンクタイプ ストレートシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク
                            先端角(°) 120 130 180 120 - - 135 130 120 140 - 90 130
                            工具材質(詳細) サーメット - - - - - - - - - - - -
                            ねじれ角(°) 50 - - 50 - - - - ストレート - - - -

                            サーメットセラドリル CCDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました