(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CBFD6020
超硬B&Fドリル CBFD ドリル

超硬B&Fドリル CBFD CBFD6020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,076円
税込単価
5,584円

【特長】・非鉄系の穴加工において、下穴をあけることなく従来のリーマ加工に匹敵す...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 小径サイズは、切削速度・送り速度を低めに選定してください。深穴加工(5Dを超える場合)は、切屑排出のためステップフィードをしてください。仕上げ面粗さをアップさせる場合は、不水溶性切削油を使用してください。ワーク回転で加工の場合は、ワークをチャッキングしている主軸と同芯加工してください。鋳抜き等の場合は、下穴の芯ずれを0.5mm以下に抑えてください。肉厚の薄いワークの場合、加工後に穴が縮み穴径マイナスとなることがあります。

型番

CBFD6020 解除

Loading...

CBFD6020 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

刃径公差材質ネジレ角
φDφ0.1~φ5.990~+0.003超硬ストレート
φ6.0~φ13.00~+0.005
 

規格表

超硬B&Fドリル CBFD 規格表1
超硬B&Fドリル CBFD 規格表2
超硬B&Fドリル CBFD 規格表3
超硬B&Fドリル CBFD 規格表4
超硬B&Fドリル CBFD 規格表5
超硬B&Fドリル CBFD 規格表6

外形図

超硬B&Fドリル CBFD 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

超硬B&Fドリル CBFD 切削条件表

切削条件時の注意

■超硬B&Fドリル・リーマ加工条件選定ポイント及び取扱い注意事項

  • 小径サイズは、切削速度・送り速度を低目に選定して下さい。
  • 深穴加工(5Dを超える場合)は、切屑排出のためステップフィードをして下さい。
  • リーマ穴の一発加工は、送り速度を低目にし、不水溶性切削油を充分に刃先へ掛けて下さい。
  • 仕上面粗さをアップさせる場合は、不水溶性切削油を使用して下さい。
  • ワーク回転で加工の場合は、ワークをチャッキングしている主軸と同芯加工して下さい。
  • 鋳抜き等の場合は、下穴の芯ずれを0.5mm以下に押さえて下さい。
  • 肉厚の薄いワークの場合、加工後穴は縮み穴径マイナスとなることがあります。
 

■超硬B&Fドリル・リーマ加工精度

B&Fドリル:穴精度 H7~H9
B&Fリーマ:穴精度 H5~H7
面粗さ:軽合金 4μ~30μ
          鋳鉄 8μ~30μ

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
全長(mm)
直径公差(mm)
刃長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBFD6020

2
50
0~0.003
25

1個

5,076( 5,584円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非鉄系の穴加工において、下穴をあけることなく従来のリーマ加工に匹敵する穴径精度・面精度を実現しました。
・マシニング等で限られたツール本数を有効に活用し、加工時間の短縮に威力を発揮します。
・先端角:120°。

(i)ご注意

  • 小径サイズは、切削速度・送り速度を低めに選定してください。深穴加工(5Dを超える場合)は、切屑排出のためステップフィードをしてください。仕上げ面粗さをアップさせる場合は、不水溶性切削油を使用してください。ワーク回転で加工の場合は、ワークをチャッキングしている主軸と同芯加工してください。鋳抜き等の場合は、下穴の芯ずれを0.5mm以下に抑えてください。肉厚の薄いワークの場合、加工後に穴が縮み穴径マイナスとなることがあります。

カタログ

 

Loading...

CBFD6020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬B&Fドリル CBFDの型番CBFD6020のページです。
型番CBFD6020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬B&Fドリル CBFD

超硬B&Fドリル CBFD

    超硬ロングB&Fドリル CBFDL

    超硬ロングB&Fドリル CBFDL

      超硬Zドリル CZD

      超硬Zドリル CZD

        SNPDA 超硬NC用ポイントドリル OKコート

        SNPDA 超硬NC用ポイントドリル OKコート

          鋳抜穴用NVドリル IS-NVD

          鋳抜穴用NVドリル IS-NVD

            サーメットセラドリル CCD

            サーメットセラドリル CCD

              スイープカットドリル(ストレートシャンク)ASWDシリーズ

              スイープカットドリル(ストレートシャンク)ASWDシリーズ

                超硬半月ドリル CHD

                超硬半月ドリル CHD

                  TFD 超硬 TICNコーティングドリル

                  TFD 超硬 TICNコーティングドリル

                    TiAlNコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホイールなし)

                    TiAlNコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホイールなし)

                      超硬極小径ドリルリーディングドリル UVM-LDS

                      超硬極小径ドリルリーディングドリル UVM-LDS

                        MAE スーパーバニッシュドリル(外部給油形)

                        MAE スーパーバニッシュドリル(外部給油形)

                          無限コーティング ポイントドリル(下穴加工用) MDR-PD

                          無限コーティング ポイントドリル(下穴加工用) MDR-PD

                            メーカー 東洋ドリル 東洋ドリル 東洋ドリル 岡崎精工 ニチアロイ 東洋ドリル サイトウ製作所(ATOM・アトム) 東洋ドリル イワタツール ミスミ オーエスジー 三菱マテリアル 日進工具
                            通常価格 5,076円 9,923円 3,730円 3,361円 16,826円 5,922円 4,616円 3,123円 5,215円 6,080円 24,737円 5,790円 4,658円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            被削材 鋳鉄 / アルミ / 銅 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / 樹脂 - アルミ 一般鋼 アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 鋳鉄 / アルミ -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 - 超硬 - 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 -
                            シャンクタイプ ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク - ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク - エンドミルシャンク -
                            先端角(°) 120 120 120 - - 120 90 120 - 130 - 140 -
                            ねじれ角(°) ストレート ストレート 50 - - 50 - ストレート - - - - -

                            超硬B&Fドリル CBFDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CBFD6012
                            CBFD6033
                            CBFD6039
                            CBFD6079
                            CBFD6085
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            直径公差
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)

                            6,615円

                            ( 7,277円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1.2450~0.00320

                            6,999円

                            ( 7,699円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3.3600~0.00330

                            7,692円

                            ( 8,461円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3.9700~0.00335

                            17,077円

                            ( 18,785円 )
                            1個 -

                            3日目

                            7.9900~0.00550

                            17,615円

                            ( 19,377円 )
                            1個 -

                            3日目

                            8.5900~0.00550

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました