(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GC エアー関連ツール エンジンクリーナー カプラ接続対応

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

GC エアー関連ツール エンジンクリーナー カプラ接続対応

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,074円
税込単価
4,481円

【特長】・エアーの力で水を吸い上げて、自動車、オートバイのエンジン、自転車等の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エンジンクリーナー
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.7
  • 長さ(mm):
    エンジンクリーナー:約410,ホース:1500
  • パッケージサイズ 縦(mm):
    480
  • パッケージサイズ 横(mm):
    130
  • パッケージサイズ 高さ(mm):
    40
  • サイズ:
    吸上げホース:8.0mm×6.0mm×1.5m
  • セット内容:
    液体吐出量調節ネジ付エンジンクリーナー、吸上げ口付吸上げホース1.5m
  • JANコード:
    4904781085071
  • 重量(g):
    エンジンクリーナー:約246,ホース:約54
  • パッケージ重量(g):
    318
  • 材質:
    本体:アルミダイキャスト
  • 仕様:
    液剤供給方式:吸い上げ式,カプラ接続対応
  • 使用可能洗剤:
    使用可能液剤:水、洗油、防錆油、中性洗剤
  • 使用不可洗剤:
    使用不可液剤:有機溶剤、強酸剤、強アルカリ剤、高温液等

(i)ご注意

  • 注意1:可燃性及び揮発性の液体は十分に注意し、火気は絶対に避けてください。人や動物に向けて使用しないでください。使用最高圧力を超えて使用しないでください。エアーを流す方向は指定方向を守ってください。本製品は圧縮空気専用です。空気以外の液体には使用しないでください。50℃以上の高温液は使用しないでください。注意2:本体に傷やひび割れ、ネジの緩み等、異常がみられた場合は使用しないでください。本製品をご使用の際には、洗浄物取扱説明書等に従い洗浄してください。場合によっては養生等の処置をしてからご使用ください。安全の為、必ず保護メガネを着用してください。また作業に適した服装をしてください。

Loading...

GC エアー関連ツール エンジンクリーナー カプラ接続対応:関連画像
GC エアー関連ツール エンジンクリーナー カプラ接続対応:関連画像
GC エアー関連ツール エンジンクリーナー カプラ接続対応:関連画像

 

 
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-35P

1個

4,074( 4,481円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーの力で水を吸い上げて、自動車、オートバイのエンジン、自転車等の複雑な機械の汚れをすみずみまで落とします。
・深部や凹部や穴の中にも容易に洗浄できます。

(i)ご注意

  • 注意1:可燃性及び揮発性の液体は十分に注意し、火気は絶対に避けてください。人や動物に向けて使用しないでください。使用最高圧力を超えて使用しないでください。エアーを流す方向は指定方向を守ってください。本製品は圧縮空気専用です。空気以外の液体には使用しないでください。50℃以上の高温液は使用しないでください。注意2:本体に傷やひび割れ、ネジの緩み等、異常がみられた場合は使用しないでください。本製品をご使用の際には、洗浄物取扱説明書等に従い洗浄してください。場合によっては養生等の処置をしてからご使用ください。安全の為、必ず保護メガネを着用してください。また作業に適した服装をしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

GC エアー関連ツール エンジンクリーナー カプラ接続対応の型番E-35Pのページです。
型番E-35Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GC エアー関連ツール エンジンクリーナー カプラ接続対応

GC エアー関連ツール エンジンクリーナー カプラ接続対応

    高圧用エアーダスター

    高圧用エアーダスター

      エアダスターノズル E80G-2H10JBP

      エアダスターノズル E80G-2H10JBP

        アルミフレキシブルノズル SAF-200・SAF-300

        アルミフレキシブルノズル SAF-200・SAF-300

          エンジンクリーナ EGC-230PA

          エンジンクリーナ EGC-230PA

            エアダスター用曲がりノズル

            エアダスター用曲がりノズル

              エアーダスター ポリアセタール製

              エアーダスター ポリアセタール製

                吸上式エアークリーナー CPN-005

                吸上式エアークリーナー CPN-005

                  GC エアーダスター用ノズル(超細軸)

                  GC エアーダスター用ノズル(超細軸)

                    スパウトガン

                    スパウトガン

                      エアーノズル

                      エアーノズル

                        エアーダスターガン ロング増風量タイプ

                        エアーダスターガン ロング増風量タイプ

                          GC エアーダスター用フレキシブルノズル

                          GC エアーダスター用フレキシブルノズル

                            メーカー アークランド グリーンクロス UNITED WTBワタベコーポレーション SK-11 パオック トラスコ中山 UNITED ウィザ(旧:グレートツール) アークランド グリーンクロス 栗田製作所 ウィザ(旧:グレートツール) WTBワタベコーポレーション アークランド グリーンクロス
                            通常価格 4,074円 2,060円 21,047円 1,736円 4,212円 810円 5,600円 2,722円 2,054円 5,573円 995円 16,624円 2,112円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目~   1日目   3日目  
                            商品タイプ エンジンクリーナー エアダスター(アルミボディー) - - エンジンクリーナー エアダスターノズル エアダスター(樹脂ボディー) エアダスターノズル エアダスターノズル - エアダスターノズル - エアダスターノズル
                            最高使用圧力(MPa) 0.7 - - - 1 - 1.4 0.7 - 0.7 0.7 - 1
                            長さ(mm) エンジンクリーナー:約410,ホース:1500 - - - - - - - 軸:125 - - - -
                            パッケージサイズ 縦(mm) 480 - - - - - - - 217 - - - -
                            パッケージサイズ 横(mm) 130 - - - - - - - 62 - - - 60

                            GC エアー関連ツール エンジンクリーナー カプラ接続対応のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました