(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GC ナット式 ウレタンホースジョイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

GC ナット式 ウレタンホースジョイント

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,599円
税込価格
1,759円

【仕様】・ネジパイプとウレタンホースの接続用です。・ホース外径(mm):6.5...

詳細情報を確認する

  • パッケージサイズ 縦(mm):
    125
  • パッケージサイズ 横(mm):
    52
  • パッケージサイズ 高さ(mm):
    22
  • ホース外径(mm):
    6.5×10.0

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番ネジサイズホース外径
C-391/4RC(PT)6.5mm×10.0mm
C-381/4R(PT)6.5mm×10.0mm
商品情報を表示

型番リスト

型番
ネジサイズ
JANコード
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4R(PT)
4904781262021
48

1個

1,599( 1,759円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/4RC(PT)
4904781262038
44

1個

1,599( 1,759円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ネジパイプとウレタンホースの接続用です。
・ホース外径(mm):6.5×10.0

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GC ナット式 ウレタンホースジョイント

GC ナット式 ウレタンホースジョイント

    GC ナット式 ウレタン中間ホースジョイント

    GC ナット式 ウレタン中間ホースジョイント

      GC 袋ナット付 ジョイント

      GC 袋ナット付 ジョイント

        GC 蝶ナット付 ジョイント

        GC 蝶ナット付 ジョイント

          GC 中間ソケット

          GC 中間ソケット

            GC エアーストッパー

            GC エアーストッパー

              GC 三つ又 ジョイント

              GC 三つ又 ジョイント

                エアーノズル

                エアーノズル

                  GC ストレートジョイント

                  GC ストレートジョイント

                    GC エアーチーズ

                    GC エアーチーズ

                      GC ボール式 エアーコック

                      GC ボール式 エアーコック

                        “ウォッシュブローガン” 交換用ビニールホース

                        “ウォッシュブローガン” 交換用ビニールホース

                          メーカー アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス ウィザ(旧:グレートツール) アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス トラスコ中山
                          通常価格 1,599円 1,711円 450円 649円 610円 540円 992円 995円 405円 637円 1,655円 803円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   3日目   4日目   3日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                          パッケージサイズ 縦(mm) 125 125 125 125 - 125 125 - 125 125 125 -
                          パッケージサイズ 横(mm) 52 52 52 52 - 52 85 - 52 52 85 -
                          パッケージサイズ 高さ(mm) 22 22 22 22 - 22 22 - 22 22 22 -
                          ホース外径(mm) 6.5×10.0 6.5×10.0 - - - - - - - - - -

                          GC ナット式 ウレタンホースジョイントのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました