(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GC エアーダスター用流量調整付細軸ロングノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

GC エアーダスター用流量調整付細軸ロングノズル

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,295円 ~ 3,530円
税込価格
2,525円 ~ 3,883円

【特長】・ノズルを回転させることで流量を調整することができます。・細長いため、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアダスターノズル
  • 高さ(mm):
    11
  • 幅(mm):
    11
  • パッケージサイズ 横(mm):
    50
  • パッケージサイズ 高さ(mm):
    33
  • ネジサイズ:
    G(PF)1/8
  • 軸径(mm):
    5.0
  • 吐出内径(mm):
    約3.3
  • 仕様:
    流量調整付

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプノズル長さ
E-91エアダスターノズル500mm
E-90エアダスターノズル300mm
E-89エアダスターノズル200mm
E-88エアダスターノズル150mm
商品情報を表示

型番リスト

型番
ノズル長さ(mm)
長さ(mm)
パッケージサイズ 縦(mm)
JANコード
重量(g)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
156
260
4904781262519
30
32

1個

2,295( 2,525円 )

3日目

200
206
260
4904781262526
36
38

1個

2,704( 2,974円 )

3日目

300
306
350
4904781262533
46
48

1個

2,722( 2,994円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

500
506
520
4904781262540
68
70

1個

3,530( 3,883円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズルを回転させることで流量を調整することができます。
・細長いため、狭く奥まった場所に最適です。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GC エアーダスター用流量調整付細軸ロングノズル

GC エアーダスター用流量調整付細軸ロングノズル

    空気量調節ロングノズル

    空気量調節ロングノズル

      エアダスターフレキシブルノズル

      エアダスターフレキシブルノズル

        エアダスターノズル 高剛性タイプ

        エアダスターノズル 高剛性タイプ

          エアダスター用ニードルノズル

          エアダスター用ニードルノズル

            TRUSCO エアダスター用ステンレスノズル

            TRUSCO エアダスター用ステンレスノズル

              GC エアーダスター用細軸ロングノズル

              GC エアーダスター用細軸ロングノズル

                エアーガンノズル

                エアーガンノズル

                  GC エアーダスター用フレキシブルノズル

                  GC エアーダスター用フレキシブルノズル

                    ステンレスロングノズル

                    ステンレスロングノズル

                      ウォーター&エアー併用ガン

                      ウォーター&エアー併用ガン

                        エアダスター 標準ノズル

                        エアダスター 標準ノズル

                          ロングノズル

                          ロングノズル

                            メーカー アークランド グリーンクロス トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アークランド グリーンクロス 栗田製作所 アークランド グリーンクロス 栗田製作所 近畿製作所(エアダスターガン) トラスコ中山 栗田製作所
                            通常価格 2,295円 3,243円 1,250円 1,219円 2,820円 10,225円 1,524円 1,545円 2,112円 10,090円 18,757円 470円 1,175円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   2日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            商品タイプ エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル - エアダスターノズル - エアダスターノズル エアダスターノズル エンジンクリーナー エアダスターノズル -
                            高さ(mm) 11 - - - - - 14 - 12 - - - -
                            幅(mm) 11 - - - - - 14 - 12 - - - -
                            パッケージサイズ 横(mm) 50 - - - - - - - 60 - - - -
                            パッケージサイズ 高さ(mm) 33 - - - - - - - - - - - -

                            GC エアーダスター用流量調整付細軸ロングノズルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました