(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
GC エアーダスター用細軸ロングノズル
  • 数量スライド割引

GC エアーダスター用細軸ロングノズル (レビュー)

通常価格(税別)
1,524円 ~ 2,332円
税込価格
1,676円 ~ 2,565円
通常出荷日
2日目~
【特長】
・細軸タイプのロングノズルです。
・狭い場所のダスト作業に最適です。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

GC エアーダスター用細軸ロングノズルのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    追加設備に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02021/02/03
    社内の清掃用(エアーブロー)として製造現場より追加製作の依頼があったので、今までの仕様にそった、ロングノズルで手元にバルブが取り付け出来る商品としました。検索がしやすいミスミのネットから手配、購入しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GC エアーダスター用細軸ロングノズル

GC エアーダスター用細軸ロングノズル

    GC 流量調整内蔵型エアーダスター

    GC 流量調整内蔵型エアーダスター

      GC エアーダスター用流量調整付細軸ロングノズル

      GC エアーダスター用流量調整付細軸ロングノズル

        GC エアーダスター用フレキシブルノズル

        GC エアーダスター用フレキシブルノズル

          別作エアーダスター 1000mm OPB

          別作エアーダスター 1000mm OPB

            GC エアーダスター用ノズル(超細軸)

            GC エアーダスター用ノズル(超細軸)

              GC エアーダスター用 スタンダードノズル

              GC エアーダスター用 スタンダードノズル

                セイン シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン 11-210-0220

                セイン シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン 11-210-0220

                  ノズルガン

                  ノズルガン

                    エアーノズル

                    エアーノズル

                      エアダスター用曲がりノズル

                      エアダスター用曲がりノズル

                        エアダスターノズル E80G-2H10JBP

                        エアダスターノズル E80G-2H10JBP

                          エアーガン

                          エアーガン

                            メーカー アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス 近畿製作所(エアダスターガン) アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス セインジャパン タスコ ウィザ(旧:グレートツール) トラスコ中山 WTBワタベコーポレーション 栗田製作所
                            通常価格 1,524円 2,280円 2,295円 2,112円 15,640円 2,054円 637円 2,786円 14,201円 995円 810円 21,047円 2,751円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   12日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   6日目   3日目~   1日目   1日目   7日目  
                            商品タイプ エアダスターノズル - エアダスターノズル エアダスターノズル - エアダスターノズル エアダスターノズル - エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル - -
                            高さ(mm) 14 20 11 12 - - - - - - - - -
                            幅(mm) 14 140 11 12 - - - - - - - - -
                            ネジサイズ G(PF)1/8 - G(PF)1/8 - - G(PF)1/8 G(PF)1/8 - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。