(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーダスター用ノズル(超強力型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーダスター用ノズル(超強力型)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,896円
税込単価
2,086円

【特長】・入力エアーの3倍の出力エアーが得られる超強力型ノズルです

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアダスターノズル
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • ノズル長さ(mm):
    83
  • 高さ(mm):
    27
  • 幅(mm):
    27
  • パッケージサイズ 縦(mm):
    128
  • パッケージサイズ 横(mm):
    60
  • パッケージサイズ 高さ(mm):
    28
  • ネジサイズ:
    G(PF)1/8
  • 耐圧力:
    1.5MPa
  • 使用温度範囲(℃):
    -5~+60
  • 吐出内径(mm):
    約15.5
  • JANコード:
    4904781195725
  • 重量(g):
    54
  • パッケージ重量(g):
    62
  • 材質:
    本体:アルミニウム(メッキ仕上げ)

Loading...

GC エアーダスター用ノズル(超強力型):関連画像

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-23

1個

1,896( 2,086円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・入力エアーの3倍の出力エアーが得られる超強力型ノズルです

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアーダスター用ノズル(超強力型)の型番E-23のページです。
型番E-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーダスター用ノズル(超強力型)

エアーダスター用ノズル(超強力型)

    フレキシブルノズル 空気適用

    フレキシブルノズル 空気適用

      エアースプレーガン 重量式

      エアースプレーガン 重量式

        GC ペアーユニット

        GC ペアーユニット

          エアダスター (ロングノズルタイプ)

          エアダスター (ロングノズルタイプ)

            ステンレスロングノズル

            ステンレスロングノズル

              “エア・フルードガン 208シリーズ”用ノズルラバーチップノズル

              “エア・フルードガン 208シリーズ”用ノズルラバーチップノズル

                ウォーター&エアー併用ガン

                ウォーター&エアー併用ガン

                  トラスコ中山 エアダスター用増量ノズル TD-18-BNL

                  トラスコ中山 エアダスター用増量ノズル TD-18-BNL

                    TRUSCO エアダスター用ステンレスノズル

                    TRUSCO エアダスター用ステンレスノズル

                      GC エアーダスター用流量調整付細軸ロングノズル

                      GC エアーダスター用流量調整付細軸ロングノズル

                        メーカー アークランド グリーンクロス UNITED SK-11 アークランド グリーンクロス 近畿製作所(エアダスターガン) 栗田製作所 セインジャパン 近畿製作所(エアダスターガン) トラスコ中山 トラスコ中山 アークランド グリーンクロス
                        通常価格 1,896円 969円 10,984円 6,958円 11,870円 10,090円 1,226円 18,757円 3,433円 10,225円 2,295円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        商品タイプ エアダスターノズル エアダスターノズル - - エアダスター(アルミボディー) エアダスターノズル - エンジンクリーナー エアダスターノズル - エアダスターノズル
                        最高使用圧力(MPa) 1 3.0 - 1 1 0.7 - 1 - - -
                        ノズル長さ(mm) 83 - - - 1000 - - 740 75 200 -
                        高さ(mm) 27 - - - - - - - - - 11
                        幅(mm) 27 - - - - - - - - - 11

                        エアーダスター用ノズル(超強力型)のレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                        車のマットの掃除
                        評価 4.0満足度:4.02020/01/06
                        小さな石くずや埃が取りやすくなった。ただ付け替えが面倒なので結局もう一つエアーガンを買う羽目になった。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました