(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GC エアーダスター用フレキシブルノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

GC エアーダスター用フレキシブルノズル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,112円
税込単価
2,323円

【特長】・吹きだし方向を自由に変えられるフレキシブルタイプのノズルです。・入り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアダスターノズル
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 高さ(mm):
    12
  • 幅(mm):
    12
  • パッケージサイズ 横(mm):
    60
  • 耐圧力:
    1.5MPa
  • 使用温度範囲(℃):
    -5~+60
  • トルク値(kgf-cm):
    最大締め付け:40~60
  • パッケージ重量(g):
    44
  • 材質:
    本体:銅(被覆加工)

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ最高使用圧力ノズル長さ
E-26エアダスターノズル1.0Mpa305mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ノズル長さ(mm)
パッケージサイズ 縦(mm)
パッケージサイズ 高さ(mm)
ネジサイズ
吐出内径(mm)
JANコード
重量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-26

305
350
19
-
約3.5
4904781195732
24
-

1個

2,112( 2,323円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吹きだし方向を自由に変えられるフレキシブルタイプのノズルです。
・入り組んだ場所に最適です。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

GC エアーダスター用フレキシブルノズルの型番E-26のページです。
型番E-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GC エアーダスター用フレキシブルノズル

GC エアーダスター用フレキシブルノズル

    GC エアーダスター用細軸ロングノズル

    GC エアーダスター用細軸ロングノズル

      エアダスター用伸縮延長パイプ

      エアダスター用伸縮延長パイプ

        ダスターノズル

        ダスターノズル

          GC エアーダスター用 スタンダードノズル

          GC エアーダスター用 スタンダードノズル

            GC エアーダスター用流量調整付細軸ロングノズル

            GC エアーダスター用流量調整付細軸ロングノズル

              GC エアーダスター用 空気流量調節付ノズル

              GC エアーダスター用 空気流量調節付ノズル

                エアダスター用プロテクターノズル

                エアダスター用プロテクターノズル

                  エアーノズル

                  エアーノズル

                    GC エアーストッパー

                    GC エアーストッパー

                      エアダスター用曲がりノズル

                      エアダスター用曲がりノズル

                        アルミフレキシブルノズル SAF-200・SAF-300

                        アルミフレキシブルノズル SAF-200・SAF-300

                          GC 流量調整内蔵型エアーダスター

                          GC 流量調整内蔵型エアーダスター

                            メーカー アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス トラスコ中山 UNITED アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス トラスコ中山 ウィザ(旧:グレートツール) アークランド グリーンクロス トラスコ中山 SK-11 アークランド グリーンクロス
                            通常価格 2,112円 1,524円 4,040円 430円 637円 2,295円 1,030円 1,856円 995円 540円 810円 1,736円 2,280円
                            通常出荷日 3日目   2日目~   1日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   3日目~   3日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル - エアダスターノズル - -
                            最高使用圧力(MPa) 1 - - 3.0 1 - 1 - 0.7 - - - -
                            高さ(mm) 12 14 - - - 11 - - - - - - 20
                            幅(mm) 12 14 - - - 11 - - - - - - 140
                            パッケージサイズ 横(mm) 60 - - - 52 50 52 - - 52 - - 150

                            GC エアーダスター用フレキシブルノズルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました