(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GC エアーダスター(レバー式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

GC エアーダスター(レバー式)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,832円
税込単価
3,115円

【仕様】・操作しやすいレバー式のエアーダスターガンです。・長さ(mm):140

詳細情報を確認する

  • 長さ(mm):
    140
  • 高さ(mm):
    20
  • 幅(mm):
    110
  • パッケージサイズ 横(mm):
    110

型番

D-99-PL 解除

Loading...

製品仕様

型番パッケージサイズ 縦パッケージサイズ 横パッケージサイズ 高さ
D-99-PL140mm110mm20mm
D-99-2PL160mm110mm23mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
パッケージサイズ 縦(mm)
パッケージサイズ 高さ(mm)
対応プラグ
JANコード
重量(g)
パッケージ重量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
D-99-PL

D-99-PL

140
20
20型プラグ
4904781266227
220
220
レバー式,引っ掛け穴付

1個

2,832( 3,115円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・操作しやすいレバー式のエアーダスターガンです。
・長さ(mm):140

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

GC エアーダスター(レバー式)の型番D-99-PLのページです。
型番D-99-PLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GC エアーダスター(レバー式)

GC エアーダスター(レバー式)

    GC 流量調整内蔵型エアーダスター

    GC 流量調整内蔵型エアーダスター

      エアダスターJP 100N SAD-101

      エアダスターJP 100N SAD-101

        2.0mm穴 エアーブローガン

        2.0mm穴 エアーブローガン

          エアダスター 嵐 SAD-301

          エアダスター 嵐 SAD-301

            エアダスター 引金式 プラグタイプ 増量ノズル

            エアダスター 引金式 プラグタイプ 増量ノズル

              エアーダスター(流量調整ノズル)

              エアーダスター(流量調整ノズル)

                エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ

                エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ

                  ジョプラスターR STD-100H

                  ジョプラスターR STD-100H

                    ダスターガン Z-397

                    ダスターガン Z-397

                      マキタ エアダスター

                      マキタ エアダスター

                        エアダスター ボタン式・ロングノズル・プラグタイプ

                        エアダスター ボタン式・ロングノズル・プラグタイプ

                          メーカー アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス SK-11 エスコ SK-11 トラスコ中山 ベッセル トラスコ中山 SK-11 ホーザン マキタ トラスコ中山
                          通常価格 2,832円 2,280円 3,031円 1,790円 6,128円 5,660円 2,730円 2,116円 3,694円 2,888円 3,000円 2,062円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   2日目   3日目   1日目~  
                          長さ(mm) 140 160 - - - - - - - - - -
                          高さ(mm) 20 20 - - - - - - - - - -
                          幅(mm) 110 140 - - - - - - - - - -
                          パッケージサイズ 横(mm) 110 150 - - - - - - - - - -

                          GC エアーダスター(レバー式)のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          装置に付着した粉等の除去に
                          評価 5.0満足度:5.02020/03/24
                          生産設備装置(機械)のエアーかけ清掃時、装置に付着した粉等の除去に使用しています。今まで使っていた商品と同じものを購入しました。ミスミですとネットから注文が楽で出荷対応が早く、欲しい時にすぐ手に入ります。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました