(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GC ハタ金クランプ

GC ハタ金クランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,930円 ~ 9,823円
税込価格
3,223円 ~ 10,805円

【特長】・建材等を接合、接着する際の締め付け用補助具です。・蝶ナットには滑り止...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • パッケージサイズ 横(mm):
    80
  • パッケージサイズ 高さ(mm):
    20
  • 材質:
    本体:普通鋼(メッキ仕上)

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

GC ハタ金クランプ:関連画像

型番リスト

型番
長さ(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
パッケージサイズ 縦(mm)
働き寸法(mm)
JANコード
製品重量(g)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
375
12
62
400
300
4904781180219
208
220

1個

2,930( 3,223円 )

3日目

437
12
62
450
360
4904781180226
226
240

1個

3,100( 3,410円 )

3日目

540
16
69
565
450
4904781180233
448
460

1個

4,301( 4,731円 )

4日目

690
16
75
740
600
4904781180240
698
710

1個

5,251( 5,776円 )

4日目

843
16
75
880
750
4904781180257
812
824

1個

6,250( 6,875円 )

4日目

990
16
75
1040
900
4904781180264
922
934

1個

7,130( 7,843円 )

4日目

1285
16
75
1330
1200
4904781180271
1146
1158

1個

9,823( 10,805円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・建材等を接合、接着する際の締め付け用補助具です。
・蝶ナットには滑り止め用の溝が付いており、とても力が入りやすい設計です。
・ネジ部連動スライドコマ採用しています。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GC ハタ金クランプ

GC ハタ金クランプ

    L型クランプ LDタイプ

    L型クランプ LDタイプ

      スーパー ス-パ-セツタ-角タイプ(□40、全長1500)

      スーパー ス-パ-セツタ-角タイプ(□40、全長1500)

        スーパー ス-パ-セツタ-角タイプ(□40、全長1000)

        スーパー ス-パ-セツタ-角タイプ(□40、全長1000)

          L型クランプ LHBタイプ

          L型クランプ LHBタイプ

            クイックバークランプ TR-QBC

            クイックバークランプ TR-QBC

              スーパー ス-パ-セツタ-角タイプ(□40、全長2000)

              スーパー ス-パ-セツタ-角タイプ(□40、全長2000)

                鉄製ハタ金 細工用

                鉄製ハタ金 細工用

                  メタルワークベンチ MWB-150・MWB-300・MWB-450・MWB-600

                  メタルワークベンチ MWB-150・MWB-300・MWB-450・MWB-600

                    “メッキハタガネ”

                    “メッキハタガネ”

                      L型クランプ GZ型

                      L型クランプ GZ型

                        L型クランプ LHタイプ

                        L型クランプ LHタイプ

                          L型クランプ エビ万力 グリップハンドル WF/WM

                          L型クランプ エビ万力 グリップハンドル WF/WM

                            メーカー アークランド グリーンクロス アーム産業 スーパーツール スーパーツール アーム産業 TRAD スーパーツール SK-11 ムラテックKDS KAKURI(角利産業) ベッセイ アーム産業 ロブテックス
                            通常価格 2,930円 2,918円 10,757円 7,186円 5,396円 490円 7,030円 1,403円 3,946円 3,077円 18,325円 4,418円 4,030円
                            通常出荷日 3日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 本体 本体 パーツ パーツ 本体 本体 パーツ 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            パッケージサイズ 横(mm) 80 - - - - - - - - - - - -
                            パッケージサイズ 高さ(mm) 20 - - - - - - - - - - - -
                            材質 本体:普通鋼(メッキ仕上) - - - - - - - - - - - -

                            GC ハタ金クランプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            板の接合に
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/20
                            1x4材等を接合する際に使用。
                            こちらを使用することにより、きっちり隙間なく接合出来ました。
                            性能と価格のバランスが良い商品で、大変満足しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました