(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアータンク用 ドレンコック

エアータンク用 ドレンコック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,428円
税込単価
1,571円

【特長】ハンドル付きのため、開閉作業が容易にできる。【用途】エアータンクのドレ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • ネジサイズ:
    1/4R(PT)
  • パッケージサイズ 縦(mm):
    125
  • パッケージサイズ 横(mm):
    52
  • パッケージサイズ 高さ(mm):
    22
  • JANコード:
    4904781171187
  • パッケージ重量(g):
    56

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番パッケージサイズ 縦パッケージサイズ 横パッケージサイズ 高さネジサイズ
D-11125mm52mm22mm1/4R(PT)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D-11

1個

1,428( 1,571円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ハンドル付きのため、開閉作業が容易にできる。
【用途】
エアータンクのドレン抜きに。

Loading...

D-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアータンク用 ドレンコックの型番D-11のページです。
型番D-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアータンク用 ドレンコック

エアータンク用 ドレンコック

    オイルフリーコンプレッサ

    オイルフリーコンプレッサ

      オイル式コンプレッサ

      オイル式コンプレッサ

        空冷一段圧縮機本体

        空冷一段圧縮機本体

          携帯用サブエアータンク

          携帯用サブエアータンク

            空冷二段圧縮機本体

            空冷二段圧縮機本体

              富士 空冷二段圧縮機本体 OWPシリーズ

              富士 空冷二段圧縮機本体 OWPシリーズ

                MAX エアタンク(高圧接続)4MPaコンプ対応 高圧取出口2個

                MAX エアタンク(高圧接続)4MPaコンプ対応 高圧取出口2個

                  MAX エアタンク(常圧接続)

                  MAX エアタンク(常圧接続)

                    コンプレッサー リニコン LC410

                    コンプレッサー リニコン LC410

                      メーカー アークランド グリーンクロス SK-11 SK-11 富士コンプレッサー製作所 SK-11 富士コンプレッサー製作所 富士コンプレッサー製作所 マックス(文具) マックス(文具) 東京硝子器械
                      通常価格 1,428円 34,207円 29,667円 211,656円 15,324円 436,692円 533,866円 44,807円 35,380円 51,309円
                      通常出荷日 3日目   5日目   3日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   5日目   5日目   6日目  
                      種類 関連部品 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 圧縮機本体 コンパクトタイプ 圧縮機本体 圧縮機本体 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー
                      ネジサイズ 1/4R(PT) - - - - - - - - -
                      パッケージサイズ 縦(mm) 125 - - - - - - - - -
                      パッケージサイズ 横(mm) 52 - - - - - - - - -
                      パッケージサイズ 高さ(mm) 22 - - - - - - - - -

                      エアータンク用 ドレンコックのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました