(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GC ペアーユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

GC ペアーユニット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,958円
税込単価
7,654円

【特長】・レギュレータ、フィルタをコンパクトに設計し、セットにしました。【用途...

詳細情報を確認する

  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • パッケージサイズ 縦(mm):
    120
  • パッケージサイズ 横(mm):
    240
  • パッケージサイズ 高さ(mm):
    56
  • ネジサイズ:
    Rc1/4×Rc1/4
  • 耐圧力:
    1.5MPa
  • 使用温度範囲(℃):
    +5~+60
  • JANコード:
    4904781072507
  • パッケージ重量(g):
    430
  • 材質:
    本体:亜鉛ダイキャスト

Loading...

製品仕様

型番最高使用圧力
F-241.0Mpa
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-24

1個

6,958( 7,654円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レギュレータ、フィルタをコンパクトに設計し、セットにしました。
【用途】
・圧力調整・空気清浄に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

GC ペアーユニットの型番F-24のページです。
型番F-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GC ペアーユニット

GC ペアーユニット

    GC 簡易レギュレーター

    GC 簡易レギュレーター

      圧力調整器(エアーレギュレーター)

      圧力調整器(エアーレギュレーター)

        GC エアーダスター用 空気流量調節付ノズル

        GC エアーダスター用 空気流量調節付ノズル

          トラスコ中山 エアダスター TD-100-DX

          トラスコ中山 エアダスター TD-100-DX

            GC エアーダスター用流量調整付細軸ロングノズル

            GC エアーダスター用流量調整付細軸ロングノズル

              フレキシブルノズル 空気適用

              フレキシブルノズル 空気適用

                空気流量調節ノズル

                空気流量調節ノズル

                  GC 空気清浄機(エアーフィルター)

                  GC 空気清浄機(エアーフィルター)

                    エアダスター 標準ノズル

                    エアダスター 標準ノズル

                      エアーノズル

                      エアーノズル

                        エアー・セーバー TS-1000

                        エアー・セーバー TS-1000

                          GC 流量調整内蔵型エアーダスター

                          GC 流量調整内蔵型エアーダスター

                            メーカー アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス トラスコ中山 アークランド グリーンクロス UNITED トラスコ中山 アークランド グリーンクロス トラスコ中山 ウィザ(旧:グレートツール) 東浜商事 アークランド グリーンクロス
                            通常価格 6,958円 1,651円 4,800円 1,030円 4,488円 2,295円 1,213円 696円 3,214円 470円 995円 40,298円 2,280円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            最高使用圧力(MPa) 1 - 1 1 1 - 3.0 - 1 - 0.7 - -
                            パッケージサイズ 縦(mm) 120 125 200 125 - - - - 200 - - - 160
                            パッケージサイズ 横(mm) 240 52 85 52 - 50 - - 85 - - - 150
                            パッケージサイズ 高さ(mm) 56 22 45 22 - 33 - - 45 - - - 23
                            ネジサイズ Rc1/4×Rc1/4 - Rc1/4×Rc1/4 G(PF)1/8 - G(PF)1/8 - - Rc1/4×Rc1/4 - - - -

                            GC ペアーユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました