(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GC 簡易レギュレーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

GC 簡易レギュレーター

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,651円
税込価格
1,816円

【特長】・エアーライン内のエアー流量を調整することができます。

詳細情報を確認する

  • パッケージサイズ 縦(mm):
    125
  • パッケージサイズ 横(mm):
    52
  • パッケージサイズ 高さ(mm):
    22
  • 接続部形状:
    (G)1/4×プラグ

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番接続部形状パッケージ重量
F-08(G)1/4×プラグ72g
F-09(G)1/4×プラグ74g
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4904781072446
72

1個

1,651( 1,816円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4904781072453
74

1個

1,651( 1,816円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーライン内のエアー流量を調整することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GC 簡易レギュレーター

GC 簡易レギュレーター

    圧力調整器(エアーレギュレーター)

    圧力調整器(エアーレギュレーター)

      GC エアーダスター用 空気流量調節付ノズル

      GC エアーダスター用 空気流量調節付ノズル

        GC ペアーユニット

        GC ペアーユニット

          トラスコ中山 エアダスター TD-100-DX

          トラスコ中山 エアダスター TD-100-DX

            “エア・フルードガン 208シリーズ”用ノズルラバーチップノズル

            “エア・フルードガン 208シリーズ”用ノズルラバーチップノズル

              エアダスター 標準ノズル

              エアダスター 標準ノズル

                エアーガン

                エアーガン

                  GC エアーダスター用流量調整付細軸ロングノズル

                  GC エアーダスター用流量調整付細軸ロングノズル

                    空気流量調節ノズル

                    空気流量調節ノズル

                      キャタピラエアダスターガン

                      キャタピラエアダスターガン

                        トラスコ中山 エアダスター用増量ノズル TD-18-BN

                        トラスコ中山 エアダスター用増量ノズル TD-18-BN

                          ブローガン

                          ブローガン

                            メーカー アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス トラスコ中山 セインジャパン トラスコ中山 栗田製作所 アークランド グリーンクロス トラスコ中山 近畿製作所(エアダスターガン) トラスコ中山 マキタ
                            通常価格 1,651円 4,800円 1,030円 6,958円 4,488円 1,289円 470円 2,751円 2,295円 696円 3,928円 2,896円 5,200円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   3日目  
                            パッケージサイズ 縦(mm) 125 200 125 120 - - - - - - - - -
                            パッケージサイズ 横(mm) 52 85 52 240 - - - - 50 - - - -
                            パッケージサイズ 高さ(mm) 22 45 22 56 - - - - 33 - - - -
                            接続部形状 (G)1/4×プラグ - - - - - - - - - - - -

                            GC 簡易レギュレーターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました