(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GC ホース用クリップ(ステンレス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:E-53
GC ホース用クリップ(ステンレス) GC ホースヨウクリップ(ステンレス)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
258円
税込単価
284円

【特長】・ネジ締めで強力固定できます。【用途】・ホースのバンディングに。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • パッケージサイズ 縦(mm):
    130
  • パッケージサイズ 横(mm):
    60
  • パッケージサイズ 高さ(mm):
    20
  • 開閉方法:
    ネジ

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

Loading...

商品情報を表示

E-53 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
製品基本サイズ 長さ(mm)
製品基本サイズ 高さ(mm)
製品基本サイズ 幅(mm)
適用ホースサイズ(mm)
JANコード
製品重量(g)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-53

44
13
37
外径20~32
4904781171354
16
16

1個

258( 284円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジ締めで強力固定できます。
【用途】
・ホースのバンディングに。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

GC ホース用クリップ(ステンレス)の型番E-53のページです。
型番E-53に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GC ホース用クリップ(ステンレス)

GC ホース用クリップ(ステンレス)

    アクアシステム 手動計量ガンノズル GN-K400(オイル用)

    アクアシステム 手動計量ガンノズル GN-K400(オイル用)

      オートストップガンノズル 工進製 FA-100専用

      オートストップガンノズル 工進製 FA-100専用

        オートストップガンノズル

        オートストップガンノズル

          電動式ハンディポンプ EVシリーズ

          電動式ハンディポンプ EVシリーズ

            アクアシステム アドブルー手動ガンノズル (ホースタケノコφ19)

            アクアシステム アドブルー手動ガンノズル (ホースタケノコφ19)

              手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS5Kシリーズ

              手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS5Kシリーズ

                手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS10Kシリーズ

                手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS10Kシリーズ

                  アクアシステム ステンレス製オートストップガン(ホースタケノコφ20)

                  アクアシステム ステンレス製オートストップガン(ホースタケノコφ20)

                    エア式ハンディポンプ DFシリーズ

                    エア式ハンディポンプ DFシリーズ

                      電池式計量ガンノズル

                      電池式計量ガンノズル

                        手動式ウイングポンプ HWAシリーズ

                        手動式ウイングポンプ HWAシリーズ

                          アクアシステム ハンディホースセットG(軽油・オイル用)

                          アクアシステム ハンディホースセットG(軽油・オイル用)

                            メーカー アークランド グリーンクロス アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム
                            通常価格 258円 82,713円 36,351円 30,716円 204,204円 18,325円 45,167円 54,512円 65,835円 277,941円 63,000円 56,004円 67,708円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目~   4日目~   4日目   8日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 手動式 手動式 電動式 関連商品 手動式 手動式 関連商品 エア式 手動式 手動式 -
                            その他 オプション オプション - オプション - オプション - - - - - - -
                            パッケージサイズ 縦(mm) 130 - - - - - - - - - - - -
                            パッケージサイズ 横(mm) 60 - - - - - - - - - - - -
                            パッケージサイズ 高さ(mm) 20 - - - - - - - - - - - -

                            GC ホース用クリップ(ステンレス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E-51
                            E-52
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            製品基本サイズ 長さ
                            (mm)
                            製品基本サイズ 高さ
                            (mm)
                            製品基本サイズ 幅
                            (mm)
                            適用ホースサイズ
                            (mm)
                            JANコード 製品重量
                            (g)
                            パッケージ重量
                            (g)

                            272円

                            ( 299円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            24923外径8~1249047811713301212

                            258円

                            ( 284円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            331227外径12~2049047811713471414

                            ホース配管接続用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました