(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

お風呂の目立たないすべり止め【6個入り】

お風呂の目立たないすべり止め

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
940円
税込単価
1,034円

【特長】・滑りやすい場所に貼るだけで、スベリ止め効果を発揮します。・透明素材を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 浴槽内での使用の際は、お湯の上限60℃~70℃を目安で使用してください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

お風呂の目立たないすべり止め:関連画像

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ST-43

ST-43

0.38
4968124211916

1パック

6個入り

940( 1,034円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑りやすい場所に貼るだけで、スベリ止め効果を発揮します。
・透明素材を使用しているので、対象物の風合いを損ねず目立ちません。
・角丸カットではがれにくい仕上がりです。
・表面の特殊加工によりすべり止め効果があります。
・すべりやすい箇所に貼るだけで使用できます。
・のり跡が残りづらく、きれいに剥がせます。
【用途】
・お風呂や階段などの滑りやすい場所に。
【材質】
・PEVA、アクリル系粘着剤。

(i)ご注意

  • 浴槽内での使用の際は、お湯の上限60℃~70℃を目安で使用してください。

ST-43で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

お風呂の目立たないすべり止めの型番ST-43のページです。
型番ST-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

お風呂の目立たないすべり止め

お風呂の目立たないすべり止め

    すべり止めテープ ザラザラ クリア

    すべり止めテープ ザラザラ クリア

      素足用アンチスキッドテープ クリヤー

      素足用アンチスキッドテープ クリヤー

        透明ノンスリップテープ(5m)

        透明ノンスリップテープ(5m)

          すべり止めテープ ザラザラ(蓄光タイプ)

          すべり止めテープ ザラザラ(蓄光タイプ)

            ノンスリップテープ(重歩行用)

            ノンスリップテープ(重歩行用)

              すべり止めテープザラザラ (クリア)

              すべり止めテープザラザラ (クリア)

                すべり止めポイントテープ

                すべり止めポイントテープ

                  ソフトすべり止めテープ

                  ソフトすべり止めテープ

                    ノンスリップテープ ロールタイプ NSP

                    ノンスリップテープ ロールタイプ NSP

                      素足用アンチスキッドテープ ロマンス

                      素足用アンチスキッドテープ ロマンス

                        50mm×5m滑り止めテープ(透明)

                        50mm×5m滑り止めテープ(透明)

                          すべらないゴムシール

                          すべらないゴムシール

                            メーカー カーボーイ カーボーイ 日東電工 ノリタケコーテッドアブレーシブ カーボーイ トラスコ中山 カーボーイ カーボーイ カーボーイ ノリタケコーテッドアブレーシブ 日東電工 エスコ カーボーイ
                            通常価格 940円 1,571円 3,994円 2,732円 1,820円 2,043円 1,800円 240円 1,500円 1,388円 6,425円 1,880円 1,142円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            テープ幅(mm) 20 50 - - 50 - 50 50 50 - - 50 -
                            テープ厚(mm) 0.9 - 0.3 0.5 1 1.3 0.8 - 1 0.8 1 1 2
                            クリア(透明) クリア(透明) クリア(透明) クリア(透明) トラ(ブラック/イエロー) - クリア(透明) - - - グレー クリア(透明) -
                            基材 プラスチック系 プラスチック系 プラスチック系 - - 布系 プラスチック系 プラスチック系 プラスチック系 アルミ系 プラスチック系 プラスチック系 -
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系

                            お風呂の目立たないすべり止めのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました