(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

すべり止めテープ ザラザラ

すべり止めテープ ザラザラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,556円
税込単価
1,712円

滑りやすい足元に強力すべり止め!【特長】・裏面がアルミ基材で凹凸面にもよく付き...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 用途以外には使用しないでください。
    貼付ける面をきれいに清掃し、十分に乾燥させてください。
    粘着面には、出来る限り触らないでください。
    剥がす際は下地塗装が破損する恐れがありますので、丁寧に行ってください。
    適当なサイズにカットする場合、ご使用になる刃物には十分注意して裁断してください。
    施工時に表面の粒子で皮膚を傷つける場合があるので、手袋等を着用してください。
  • 一度貼った本製品は剥がして再貼付けはできません
    粘着効果の低下や、すべり止め効果が低下した場合は、速やかに貼り替えを行ってください
    本製品は直射日光を避け、室温で保管してください
    本製品は、事故を予防したり被害を最小限にするもので、使用される方の注意と配慮に代わるものではありません

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

すべり止めテープ ザラザラ:関連画像

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-33

1個

1,556( 1,712円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

滑りやすい足元に強力すべり止め!
【特長】
・裏面がアルミ基材で凹凸面にもよく付き、耐久性があります。
・コンクリートやタイル、鉄板、石材等にも貼付けできます。
・注意箇所が目につきやすいトラ柄タイプです。
・表面を樹脂コーティングしているので粒子がとれづらいです。
・貼り付けるだけですべり止め対策が行えなす。
・鉄やコンクリートにも施工できます。
・アルミ基材の為、縞鋼板のような凸凹面への設置に向いてます。
【用途】
・鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に!
・階段など足もとのすべりめ対策。

(i)ご注意

  • 用途以外には使用しないでください。
    貼付ける面をきれいに清掃し、十分に乾燥させてください。
    粘着面には、出来る限り触らないでください。
    剥がす際は下地塗装が破損する恐れがありますので、丁寧に行ってください。
    適当なサイズにカットする場合、ご使用になる刃物には十分注意して裁断してください。
    施工時に表面の粒子で皮膚を傷つける場合があるので、手袋等を着用してください。
  • 一度貼った本製品は剥がして再貼付けはできません
    粘着効果の低下や、すべり止め効果が低下した場合は、速やかに貼り替えを行ってください
    本製品は直射日光を避け、室温で保管してください
    本製品は、事故を予防したり被害を最小限にするもので、使用される方の注意と配慮に代わるものではありません

カタログ

 

Loading...

ST-33で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すべり止めテープ ザラザラの型番ST-33のページです。
型番ST-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すべり止めテープ ザラザラ

すべり止めテープ ザラザラ

    カーボーイ すべり止めテープザラザラ ブラック/イエロー

    カーボーイ すべり止めテープザラザラ ブラック/イエロー

      すべり止めテープ ザラザラ(蓄光タイプ)

      すべり止めテープ ザラザラ(蓄光タイプ)

        蛍光ノンスリップテープ(ゼブラタイプ)

        蛍光ノンスリップテープ(ゼブラタイプ)

          ノンスリップテープ 屋外用 幅 50mm

          ノンスリップテープ 屋外用 幅 50mm

            3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプHD

            3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプHD

              素足用アンチスキッドテープ クリヤー

              素足用アンチスキッドテープ クリヤー

                メーカー カーボーイ カーボーイ カーボーイ ユニット トラスコ中山 スリーエムジャパン 日東電工
                通常価格 1,556円 1,800円 1,820円 5,800円 1,940円 6,312円 3,994円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目   1日目~   1日目~   1日目  
                テープ幅(mm) 50 50 50 - 50 - -
                テープ長さ(m) 5 5 5 3 - - 10
                トラ(ブラック/イエロー) トラ(ブラック/イエロー) トラ(ブラック/イエロー) トラ(ブラック/イエロー) - ブラック クリア(透明)
                基材 アルミ系 アルミ系 - - アルミ系 プラスチック系 プラスチック系
                粘着剤 アクリル系 アクリル系 - - アクリル系 ゴム系 アクリル系

                すべり止めテープ ザラザラのレビュー

                評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                段差部分に貼っています
                評価 4.0満足度:4.02023/09/15
                加工設備付近にある段差(10cm位)部分に危険予防として貼っています。貼る部分の材質としては金属・木材などです。金属は簡単に貼れますが、木材はコツとして少し押さえつけて貼る必要があります。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                冶具
                評価 4.0満足度:4.02019/07/01
                表面がざらざらしているため滑り止めの効果大です。
                手で触れたりするとケガをする可能性があるので、あくまで足元の滑り止め用となります。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました