(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネームランド ラベルライター KLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネームランド ラベルライター KLシリーズ

通常価格(税別)
7,673円
税込価格
8,440円

使い方で選べるラベルライター【特長】・KL-H50:ベーシックモデル・KL-H...

詳細情報を確認する

Loading...

ラベルライター ネームランドの仕様

エントリーモデル KL-H75

ネームランド ラベルライター:関連画像

KL-H75の外観

特長

  • 使用できるテープ:172種類
  • 使用できるテープ幅:3.5mm、6mm、9mm、12mm、18mm、24mm
  • あいうえお配列キー
  • ACアダプター対応
  • 単3電池対応
  • ※ ACアダプター付属
  • ※ 乾電池は別売り
ネームランド ラベルライター:関連画像

最大印刷幅12mm(18mm/24mm幅テープ使用時)

ネームランド ラベルライター:関連画像

和文2書体(明朝体・丸ゴシック体)

ネームランド ラベルライター:関連画像

かな・英数6書体(明朝体・メロディ・丸ゴシック体 プロデュース・パレット・ボンジュール)

ネームランド ラベルライター:関連画像

よく使う言葉とデザインを組み合わせたラベル。お子様への呼びかけラベルやゴミの分別ラベルなど、多彩に役立つラベルを内蔵。
※専用Webサイトからのデザインロゴのダウンロードには対応しておりません。

ネームランド ラベルライター:関連画像

50音順にかなキーを配列。パソコンのキーボードが苦手な人も快適にかな入力ができる。

ネームランド ラベルライター:関連画像

ディスクケースの表ラベルやファイルの背ラベルなど、用途別に揃えた定型フォーマットを39種類内蔵。お名前づけに便利な名前シールフォーマットも24種類内蔵。

持ち運びに便利な「しまえるBOX」つき

テープやACアダプターなどと一緒に収納できる「しまえるBOX」を付属。取っ手付きで、持ち運びにも便利。
ご家庭でよく使うテープをすっきり収納。
「しまえるBOX」には、ネームランド本体と一緒に、最大12本のテープをまとめて収納できる。片付けや取り出しが簡単でスムーズ。
※テープの収納可能本数は、収納するテープの幅によって変わります。

ネームランド ラベルライター:関連画像

しまえるBOXの外観

ネームランド ラベルライター:関連画像

しまえるBOXの外観

付属

  • ACアダプター
  • お試し用9mm幅テープ×1
ネームランド ラベルライター:関連画像

ネームランド本体下にもテープ収納スペースがある

※掲載しているのは製品情報の一部です。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
対応テープ幅(mm)
電源
JANコード
質量(g)
書体数
液晶サイズ
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
KL-H75

KL-H75

エントリー
167×223×52.5
3.5~24
付属ACアダプタターまたは単3形アルカリ乾電池×6本
4971850185055
610
明朝体、丸ゴシック体、かな/英数:(ボンジュール、メロディ、パレット、プロデュース)
95×32ドット、表示文字数:6桁×2行
ACアダプター、テープカートリッジ(お試し用9ミリ幅1本)、しまえるBOX(専用ケース)
1個

1個

7,673( 8,440円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

使い方で選べるラベルライター
【特長】
・KL-H50:ベーシックモデル
・KL-H75:エントリー
・KL-M7、KL-M50:スタンダード
・KL-P40-BU、KL-P40-WE:コンパクトボディ
・KL-SA10:サンリオキャラクターデザイン
・KL-P4SET:KL-P40-WE+ACアダプターのセット
【用途】
・ラベル作成に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネームランド ラベルライター KLシリーズ

ネームランド ラベルライター KLシリーズ

    MAX(マックス) LCシリーズ用 カッティング替刃

    MAX(マックス) LCシリーズ用 カッティング替刃

      キングジム テプラSR530

      キングジム テプラSR530

        TZeテープ 9mm 黒文字 白 5個パック

        TZeテープ 9mm 黒文字 白 5個パック

          メーカー カシオ計算機 マックス(文具) キングジム BROTHER
          通常価格 7,673円 8,910円 20,700円 6,011円
          通常出荷日 19日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目  
          商品タイプ ラベルライター オプション - カートリッジ
          ブランド ネームランド - - その他
          印字密度 200×200 - - -

          ネームランド ラベルライター KLシリーズのレビュー

          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
          体裁よくラベル作り
          評価 4.0満足度:4.02018/03/09
          たまに使うと文字入力に取り説が必要になる。電池6本必要だが、頻繁に使う場ありは電池の減りが早いので別売ACアダプターがあったほうがよい。

          もっと読む 閉じる

          1が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          よくあるご質問(FAQ)

          Q 他社製のテープカートリッジは使用できますか。
          A
          プリンターの性能を維持し、安定してお使いいただくために、テープカートリッジは必ず純正品をご使用ください。純正品以外のテープカートリッジをご使用になると、プリンター本体への悪影響や印刷品質の低下などプリンター本来の性能を発揮できない場合があります。純正品以外のテープカートリッジのご使用に起因する不具合への対応については、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。

          ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました