(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高視認グッズ アームカバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高視認グッズ アームカバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,900円
税込単価
4,290円

【特長】・高視認規格(JIS T8127)に準拠した素材を使用・蛍光オレンジと...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    110
  • 詳細タイプ:
    防寒対策用品
  • 種類:
    その他
  • サイズ詳細(mm):
    フリー
  • 材質:
    蛍光素材:トリコットポリエステル100%、反射材:UE8110
  • サイズ:
    長さ350×肘回り170~220×手首回り90~180
  • 内容量:
    1双

型番

4073160030 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4073160030

オレンジ
蛍光オレンジ
1双

5個

3,900( 4,290円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高視認規格(JIS T8127)に準拠した素材を使用
・蛍光オレンジと蛍光イエローの2色から選択
・洗濯機での家庭洗濯可能
・アジャスター機能、滑り止め(内側2ヶ所)機能付き
・靴を履いたままでも着脱可能な大型スリット付
・高視認グッズ:昼にも夜にも安全を。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高視認グッズ アームカバーの型番4073160030のページです。
型番4073160030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高視認グッズ アームカバー

高視認グッズ アームカバー

    コンパル フロント雪かきくん

    コンパル フロント雪かきくん

      トーヨーセフティ ホカホカハンド グレー

      トーヨーセフティ ホカホカハンド グレー

        トーヨーセフティ ホカホカハンドデラックス

        トーヨーセフティ ホカホカハンドデラックス

          コンパル アイスカッター(26cm)

          コンパル アイスカッター(26cm)

            ホカホカインナー手袋

            ホカホカインナー手袋

              温着ヒーター 暖雅 ベルト

              温着ヒーター 暖雅 ベルト

                コンパル ワンタッチ・簡単スパイク

                コンパル ワンタッチ・簡単スパイク

                  コンパル アルミ防水スパッツ

                  コンパル アルミ防水スパッツ

                    防寒着 防寒ネックウォーマー

                    防寒着 防寒ネックウォーマー

                      サンスライダー

                      サンスライダー

                        コンパル 搭載ショベル・V(収納袋付)

                        コンパル 搭載ショベル・V(収納袋付)

                          ミドリ安全 作業手袋 手のひらコート MHG150eks

                          ミドリ安全 作業手袋 手のひらコート MHG150eks

                            メーカー ミドリ安全 コンパル トーヨーセフティー トーヨーセフティー コンパル トーヨーセフティー TJMデザインタジマツール コンパル コンパル トラスコ中山 三甲 コンパル ミドリ安全
                            通常価格 3,900円 896円 1,106円 1,179円 463円 605円 7,616円 889円 760円 1,256円 22,108円 1,947円 470円
                            通常出荷日 5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   6日目   4日目   4日目   1日目   8日目   4日目   5日目~  
                            質量(g) 110 - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 防寒対策用品 - - - - - - - - - - - -
                            種類 その他 - - - - - - - - - - - -
                            サイズ詳細(mm) フリー - - - - - - - - - - - -
                            材質 蛍光素材:トリコットポリエステル100%、反射材:UE8110 - - - - - - - - - - - -

                            高視認グッズ アームカバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4073160031
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 内容量

                            3,900円

                            ( 4,290円 )
                            5個 あり

                            5日目

                            イエロー蛍光イエロー-

                            安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました