(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒手袋 ソフトビニスタ-防寒インナ-付 OR653

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒手袋 ソフトビニスタ-防寒インナ-付 OR653

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,094円
税込単価
1,203円

【特長】取り外し可能なインナー付きのビニル防寒用作業手袋。・色:ブラウン

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    防寒対策用品
  • 色:
    その他
  • 質量(g):
    1600
  • 種類:
    その他
  • 色詳細:
    ブラウン
  • 内容量:
    12双

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

型番

4047023030 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
材質1
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4047023030

L
-
表:塩化ビニール、裏:綿、インナー:厚手パイル
12双

1個

1,094( 1,203円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】取り外し可能なインナー付きのビニル防寒用作業手袋。・色:ブラウン

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防寒手袋 ソフトビニスタ-防寒インナ-付 OR653の型番4047023030のページです。
型番4047023030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒手袋 ソフトビニスタ-防寒インナ-付 OR653

防寒手袋 ソフトビニスタ-防寒インナ-付 OR653

    トーヨーセフティ ホカホカハンドデラックス

    トーヨーセフティ ホカホカハンドデラックス

      トーヨーセフティ ホカホカハンド グレー

      トーヨーセフティ ホカホカハンド グレー

        ミドリ安全 作業手袋 手のひらコート MHG150eks

        ミドリ安全 作業手袋 手のひらコート MHG150eks

          ホカホカインナー手袋

          ホカホカインナー手袋

            サンスライダー

            サンスライダー

              ミドリ安全 作業手袋 ノンコート MHG152eks

              ミドリ安全 作業手袋 ノンコート MHG152eks

                融雪剤散布スコップ

                融雪剤散布スコップ

                  防寒ウェットクラブ

                  防寒ウェットクラブ

                    防寒着 ホカホカシリーズ ヘッドバンド

                    防寒着 ホカホカシリーズ ヘッドバンド

                      高視認グッズ ヘルメットカバー

                      高視認グッズ ヘルメットカバー

                        ウール混ひざあて

                        ウール混ひざあて

                          防寒 ネックウォーマーフリース B-88 ブラック

                          防寒 ネックウォーマーフリース B-88 ブラック

                            メーカー ミドリ安全 トーヨーセフティー トーヨーセフティー ミドリ安全 トーヨーセフティー 三甲 ミドリ安全 コンパル ミドリ安全 トーヨーセフティー ミドリ安全 コーコス信岡 ミドリ安全
                            通常価格 1,094円 1,179円 1,106円 470円 605円 22,108円 267円 542円 1,410円 1,195円 2,895円 480円 712円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   5日目~   1日目   8日目   5日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   3日目   5日目  
                            詳細タイプ 防寒対策用品 - - 防寒対策用品 - - - - - - - - -
                            その他 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1600 - - 50 - - - - - - - - -
                            種類 その他 - - その他 - - - - - - - - -
                            色詳細 ブラウン - - - - - - - - - - - -

                            防寒手袋 ソフトビニスタ-防寒インナ-付 OR653のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4047023040
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 材質1 材質 内容量

                            1,094円

                            ( 1,203円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL表:塩化ビニール、裏:綿、インナー:厚手パイル--

                            防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました