(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業手袋 塩化ビニール ビニスターW 耐油&制電 NO.649

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業手袋 塩化ビニール ビニスターW 耐油&制電 NO.649

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
695円
税込単価
765円

【特長】・裏編手に導電繊維を編み込み、手袋表面に導電性のある塩化ビニールをコー...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    防寒対策用品
  • サイズ詳細:
    長さ260
  • 質量(g):
    1500
  • 種類:
    その他
  • 材質:
    表:塩化ビニール樹脂(可塑剤)+導電性塩化ビニールコーティング、裏:編手(綿・アクリル+導電繊維)
  • 内容量:
    10双

(i)ご注意

  • 作業内容や諸条件によって手袋材質の性能が異なることがありますので、必ず使用現場で事前にテストを行って下さい。回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

型番

4047020820 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4047020820

M
ブラック
10双

1個

695( 765円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏編手に導電繊維を編み込み、手袋表面に導電性のある塩化ビニールをコーティングしていますので、手袋の静電気帯電を抑える効果があり、静電気災害対策などに適しています。
・塩化ビニール製ですので、天然ゴム性の手袋に比べて油に強く、劣化しにくい手袋です。
・耐油・耐摩耗性を強化し、指・手のひらにすべり止め加工を施していますので、油を扱う作業に適した手袋です。
・裏布は指先まで縫いしろのないシームレス編手で、手触りが良く作業が快適です。
・イヤな臭いを抑える防臭加工を施しています。
・独自の湾曲成型で、手の動きを妨げず、疲れにくい手袋です。

(i)ご注意

  • 作業内容や諸条件によって手袋材質の性能が異なることがありますので、必ず使用現場で事前にテストを行って下さい。回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業手袋 塩化ビニール ビニスターW 耐油&制電 NO.649の型番4047020820のページです。
型番4047020820に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業手袋 塩化ビニール ビニスターW 耐油&制電 NO.649

作業手袋 塩化ビニール ビニスターW 耐油&制電 NO.649

    ホカホカレッグウォーマー レッグウォーマー

    ホカホカレッグウォーマー レッグウォーマー

      防寒着 防寒靴下

      防寒着 防寒靴下

        防風防寒ブルゾン TULTEX

        防風防寒ブルゾン TULTEX

          防寒 はるオンパックス

          防寒 はるオンパックス

            防寒ウェットクラブ

            防寒ウェットクラブ

              防寒 ナイロンスラックス ネイビー

              防寒 ナイロンスラックス ネイビー

                コンパル ニュー富士笠

                コンパル ニュー富士笠

                  ホカホカインナー手袋

                  ホカホカインナー手袋

                    貼るホッカイロ(10枚・30枚入り)

                    貼るホッカイロ(10枚・30枚入り)

                      メーカー ミドリ安全 トーヨーセフティー トラスコ中山 アイトス ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 コンパル トーヨーセフティー 興和新薬
                      通常価格 559円 1,400円 1,021円 5,850円 682円 1,194円 6,249円 1,004円 605円 457円
                      通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目  
                      詳細タイプ 防寒対策用品 - - - - - - - - -
                      サイズ詳細 長さ260 - - - - - - - - -
                      質量(g) 1500 - - - - - - - - -
                      種類 その他 - - - - - - - - -
                      材質 表:塩化ビニール樹脂(可塑剤)+導電性塩化ビニールコーティング、裏:編手(綿・アクリル+導電繊維) - - - - - - - - -

                      作業手袋 塩化ビニール ビニスターW 耐油&制電 NO.649のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      4047020830
                      4047020840
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ 内容量

                      559円

                      ( 615円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      Lブラック-

                      682円

                      ( 750円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      LL--

                      耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました