(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒手袋 ソフトビニスター防寒用 No653

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4047017020
防寒手袋 ソフトビニスター防寒用 No653 ボウカンタイサクヨウヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
728円
税込単価
801円

【特長】・厚手の裏起毛で防寒保温性に優れる・すべり止め加工を施しグリップ性に優...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    防寒対策用品
  • 色:
    その他
  • 質量(g):
    1300
  • 材質1:
    表:塩化ビニル樹脂、裏:綿
  • 種類:
    その他
  • 色詳細:
    ブラウン
  • 内容量:
    10双

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

型番

4047017020 解除

Loading...

商品情報を表示

4047017020 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4047017020

M
10双

1個

728( 801円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚手の裏起毛で防寒保温性に優れる
・すべり止め加工を施しグリップ性に優れたセミロングタイプ

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防寒手袋 ソフトビニスター防寒用 No653の型番4047017020のページです。
型番4047017020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒手袋 ソフトビニスター防寒用 No653

防寒手袋 ソフトビニスター防寒用 No653

    ホカホカインナー手袋

    ホカホカインナー手袋

      ミドリ安全 作業手袋 手のひらコート MHG150eks

      ミドリ安全 作業手袋 手のひらコート MHG150eks

        トーヨーセフティ ホカホカハンドデラックス

        トーヨーセフティ ホカホカハンドデラックス

          トーヨーセフティ ホカホカハンド グレー

          トーヨーセフティ ホカホカハンド グレー

            ミドリ安全 作業手袋 ノンコート MHG152eks

            ミドリ安全 作業手袋 ノンコート MHG152eks

              防寒着 ホカホカシリーズ ヘッドバンド

              防寒着 ホカホカシリーズ ヘッドバンド

                サンスライダー

                サンスライダー

                  ホカホカ指出しハンドウォーマー

                  ホカホカ指出しハンドウォーマー

                    防寒 ナイロン パイロトジャンパー ネイビー 4L・5L

                    防寒 ナイロン パイロトジャンパー ネイビー 4L・5L

                      防寒 ナイロン パイロトジャンパー ネイビー

                      防寒 ナイロン パイロトジャンパー ネイビー

                        防寒着 防寒ネックウォーマー

                        防寒着 防寒ネックウォーマー

                          メーカー ミドリ安全 トーヨーセフティー ミドリ安全 トーヨーセフティー トーヨーセフティー ミドリ安全 トーヨーセフティー 三甲 トーヨーセフティー ミドリ安全 ミドリ安全 トラスコ中山
                          通常価格 728円 605円 470円 1,179円 1,106円 267円 1,195円 22,108円 1,080円 6,034円 6,481円 1,256円
                          通常出荷日 1日目   1日目   5日目~   4日目   4日目   5日目   1日目   8日目   2日目   5日目~   2日目~   1日目  
                          詳細タイプ 防寒対策用品 - 防寒対策用品 - - - - - - - - -
                          その他 - - - - - - - - - - -
                          質量(g) 1300 - 50 - - - - - - - - -
                          材質1 表:塩化ビニル樹脂、裏:綿 - 手袋:合成繊維(アクリレート繊維)・ナイロン・ポリエステル、すべり止め部:ニトリルゴム - - - - - - - - -
                          種類 その他 - その他 - - - - - - - - -

                          防寒手袋 ソフトビニスター防寒用 No653のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          4047017030
                          4047017040
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ 内容量

                          728円

                          ( 801円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          L-

                          728円

                          ( 801円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          LL-

                          防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました