(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 作業手袋 手のひらコート MHG150eks

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 作業手袋 手のひらコート MHG150eks

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
613円
税込単価
674円

【特長】・汗を吸って(吸湿)発熱・放湿を繰り返すため、ムレ感のないドライなあた...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    防寒対策用品
  • 質量(g):
    50
  • 材質1:
    手袋:合成繊維(アクリレート繊維)・ナイロン・ポリエステル、すべり止め部:ニトリルゴム
  • 種類:
    その他
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

型番

4044102520 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4044102520

M
グリーン
1双

5個

613( 674円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汗を吸って(吸湿)発熱・放湿を繰り返すため、ムレ感のないドライなあたたかさ
・酸性臭やアルカリ臭を中和作用により消臭
・15ゲージシームレス編
【用途】
・寒い物流倉庫内での作業
・冷蔵倉庫でのピッキング作業
・蒸れやすい作業現場
・屋外での作業

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 作業手袋 手のひらコート MHG150eksの型番4044102520のページです。
型番4044102520に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 作業手袋 手のひらコート MHG150eks

ミドリ安全 作業手袋 手のひらコート MHG150eks

    ミドリ安全 作業手袋 ノンコート MHG152eks

    ミドリ安全 作業手袋 ノンコート MHG152eks

      防水防寒着 パンツ 580

      防水防寒着 パンツ 580

        ホカホカレッグウォーマー レッグウォーマー

        ホカホカレッグウォーマー レッグウォーマー

          光電子軽防寒ジャケット レッド

          光電子軽防寒ジャケット レッド

            ジーベック 223 現場服 防寒ベスト

            ジーベック 223 現場服 防寒ベスト

              現場服 防寒ベスト【223シリーズ】

              現場服 防寒ベスト【223シリーズ】

                発熱ウェアシリーズ ボディータフネス サーモタイツ

                発熱ウェアシリーズ ボディータフネス サーモタイツ

                  光電子軽防寒ジャケット ライムグリーン

                  光電子軽防寒ジャケット ライムグリーン

                    光電子軽防寒ジャケット オレンジ

                    光電子軽防寒ジャケット オレンジ

                      発熱ウェアシリーズ ボディータフネス ネックウォーマー

                      発熱ウェアシリーズ ボディータフネス ネックウォーマー

                        防寒 はるオンパックス

                        防寒 はるオンパックス

                          発熱ウェアシリーズ ボディータフネス 長袖丸首インナーシャツ

                          発熱ウェアシリーズ ボディータフネス 長袖丸首インナーシャツ

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ジーベック トーヨーセフティー アイトス ジーベック ジーベック おたふく手袋 アイトス アイトス おたふく手袋 ミドリ安全 おたふく手袋
                            通常価格 470円 267円 8,576円 1,400円 13,466円 5,690円 5,690円 1,311円 13,506円 13,506円 990円 682円 1,406円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   1日目~   4日目   5日目   4日目   1日目~   1日目   5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目  
                            詳細タイプ 防寒対策用品 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 50 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 手袋:合成繊維(アクリレート繊維)・ナイロン・ポリエステル、すべり止め部:ニトリルゴム - - - - - - - - - - - -
                            種類 その他 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1双 - - - - - - - - - - - -

                            ミドリ安全 作業手袋 手のひらコート MHG150eksのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4044102510
                            4044102530
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 色詳細 内容量

                            613円

                            ( 674円 )
                            5個 あり

                            5日目

                            Sその他-

                            470円

                            ( 517円 )
                            5個 あり

                            5日目

                            Lその他-

                            防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました