【特長】・ストレッチで動きやすいベーシックチノパンツ。・帯電防止、ストレッチ・...
【特長】
・ストレッチで動きやすいベーシックチノパンツ。
・帯電防止、ストレッチ
・素材:ストレッチツイル ポリエステル80%・綿20%
AZ-HS2602 メンズシャーリングチノパンツ(1タック)の型番HS2602-002-Mのページです。
型番HS2602-002-Mに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
HS2602-002-6L |
HS2602-002-L |
HS2602-002-LL |
HS2602-002-S |
HS2602-008-3L |
HS2602-008-4L |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色(系統) | サイズ | ウエスト (mm) | JANコード | ヒップ (cm) | 股下(cm) | 色詳細 | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,516円 ( 6,068円 ) | 2個 | あり | 4日目 | 茶 | 6L | 1120~1200 | 4932514977058 | 126 | 78 | ベージュ | - | |
5,516円 ( 6,068円 ) | 4個 | あり | 4日目 | 茶 | L | 820~900 | 4932514977003 | 106 | 80 | ベージュ | - | |
5,516円 ( 6,068円 ) | 4個 | あり | 4日目 | 茶 | LL | 880~960 | 4932514977010 | 110 | 80 | ベージュ | - | |
5,516円 ( 6,068円 ) | 4個 | あり | 4日目 | 茶 | S | 700~780 | 4932514976983 | 98 | 78 | ベージュ | - | |
5,516円 ( 6,068円 ) | 2個 | あり | 4日目 | 紺 | 3L | 940~1020 | 4932514976945 | 114 | 78 | ネイビー | - | |
5,516円 ( 6,068円 ) | 2個 | あり | 4日目 | 紺 | 4L | 1000~1080 | 4932514976952 | 118 | 78 | ネイビー | - |