【特長】・オープンカラーのボタンダウンシャツ。・素材:ブロード ポリエステル6...
【特長】
・オープンカラーのボタンダウンシャツ。
・素材:ブロード ポリエステル65%・綿35%
・ボタン:糸付ボタン
この商品に近い類似品がありませんでした。
AZ-861202 メンズ長袖ボタンダウンシャツの型番861202-001-3Lのページです。
型番861202-001-3Lに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
861202-001-4L |
861202-001-L |
861202-001-LL |
861202-001-M |
861202-001-S |
861202-010-3L |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色(系統) | サイズ | 肩幅 (mm) | 袖丈 (mm) | 着丈 (mm) | JANコード | 色詳細 | 胸廻 (cm) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,803円 ( 3,083円 ) | 4個 | あり | 4日目 | 白 | 4L | 550 | 650 | 800 | 4932514615714 | ホワイト | 135 | - | |
2,803円 ( 3,083円 ) | 4個 | あり | 4日目 | 白 | L | 490 | 610 | 760 | 4932514615684 | ホワイト | 118 | - | |
2,803円 ( 3,083円 ) | 4個 | あり | 4日目 | 白 | LL | 510 | 620 | 780 | 4932514615691 | ホワイト | 123 | - | |
2,803円 ( 3,083円 ) | 4個 | あり | 4日目 | 白 | M | 470 | 600 | 740 | 4932514615677 | ホワイト | 113 | - | |
2,803円 ( 3,083円 ) | 4個 | あり | 4日目 | 白 | S | 450 | 580 | 720 | 4932514615660 | ホワイト | 108 | - | |
2,803円 ( 3,083円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 黒 | 3L | 530 | 640 | 800 | 4932514620640 | ブラック | 129 | - |