【特長】・オープンカラーのボタンダウンシャツ。・素材:ブロード ポリエステル6...
【特長】
・オープンカラーのボタンダウンシャツ。
・素材:ブロード ポリエステル65%・綿35%
・ボタン:糸付ボタン
この商品に近い類似品がありませんでした。
AZ-861204 レディース七分袖ボタンダウンシャツの型番861204-001-Lのページです。
型番861204-001-Lに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
861204-001-3L |
861204-001-4L |
861204-001-5L |
861204-001-LL |
861204-001-M |
861204-001-S |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色(系統) | サイズ | 肩幅 (mm) | 袖丈 (mm) | 着丈 (mm) | JANコード | 色詳細 | 胸廻 (cm) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,553円 ( 2,808円 ) | 2個 | あり | 4日目 | 白 | 3L | 440 | 470 | 610 | 4932514621067 | ホワイト | 114 | - | |
2,553円 ( 2,808円 ) | 2個 | あり | 4日目 | 白 | 4L | 460 | 470 | 610 | 4932514621166 | ホワイト | 120 | - | |
2,553円 ( 2,808円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 白 | 5L | 480 | 480 | 620 | 4932514621173 | ホワイト | 126 | - | |
2,553円 ( 2,808円 ) | 2個 | あり | 4日目 | 白 | LL | 420 | 470 | 610 | 4932514621050 | ホワイト | 108 | - | |
2,553円 ( 2,808円 ) | 2個 | あり | 4日目 | 白 | M | 390 | 460 | 590 | 4932514621036 | ホワイト | 98 | - | |
2,553円 ( 2,808円 ) | 2個 | あり | 4日目 | 白 | S | 380 | 450 | 580 | 4932514620954 | ホワイト | 94 | - |