【特長】・イージーケア・形態安定・素材:アゼック ポリエステル50%・綿50%...
【特長】
・イージーケア
・形態安定
・素材:アゼック ポリエステル50%・綿50%
・ボタン:糸付ボタン
この商品に近い類似品がありませんでした。
AZ-43061 長袖ボタンダウンシャツの型番43061-007-Mのページです。
型番43061-007-Mに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
43061-001-3L |
43061-001-4L |
43061-001-L |
43061-001-LL |
43061-001-M |
43061-007-3L |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色(系統) | サイズ | 肩幅 (mm) | 着丈 (mm) | 裄丈 (mm) | JANコード | 胴廻 (cm) | 首廻 (cm) | 色詳細 | 胸廻 (cm) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,970円 ( 7,667円 ) | 4個 | あり | 4日目 | 白 | 3L | 530 | 830 | 840 | 4548413403811 | 126.5 | 45 | ホワイト | 140 | - | |
7,279円 ( 8,007円 ) | 4個 | あり | 4日目 | 白 | 4L | 550 | 850 | 840 | 4548413403828 | 134.5 | 47 | ホワイト | 148 | - | |
6,970円 ( 7,667円 ) | 4個 | あり | 4日目 | 白 | L | 490 | 800 | 840 | 4548413403798 | 110.5 | 41 | ホワイト | 124 | - | |
6,970円 ( 7,667円 ) | 4個 | あり | 4日目 | 白 | LL | 510 | 810 | 840 | 4548413403804 | 118.5 | 43 | ホワイト | 132 | - | |
6,970円 ( 7,667円 ) | 4個 | あり | 4日目 | 白 | M | 470 | 790 | 820 | 4548413403781 | 104.5 | 39 | ホワイト | 118 | - | |
6,970円 ( 7,667円 ) | 4個 | あり | 4日目 | 青 | 3L | 530 | 830 | 840 | 4548413403866 | 126.5 | 45 | サックス | 140 | - |