【特長】・夏はドライに、冬は冷え感を抑えるオールシーズン快適なシャツ。・吸汗速...
商品分類 | ワークシャツ | 色(系統) | 白 |
---|---|---|---|
季節 | 通年 | 袖形状 | 長袖 |
帯電防止素材 | なし | サイズ | M |
肩幅(mm) | 470 | 裄丈(mm) | 820 |
素材 | 高通気カラット ポリエステル90%・綿10% | JANコード | 4548413617935 |
後丈(cm) | 79 | 胴廻(cm) | 104.5 |
首廻(cm) | 39 | 色詳細 | ホワイト |
ボタン1 | 糸付ボタン | 胸廻(cm) | 118 |
内容量 | 1着 | - | - |
【特長】
・夏はドライに、冬は冷え感を抑えるオールシーズン快適なシャツ。
・吸汗速乾
・素材:高通気カラット ポリエステル90%・綿10%
・ボタン:糸付ボタン
この商品に近い類似品がありませんでした。
AZ-43069 長袖カッターシャツの型番43069-001-Mのページです。
型番43069-001-Mに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
43069-001-4L |
43069-001-L |
43069-001-LL |
43069-007-3L |
43069-007-4L |
43069-007-L |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色(系統) | サイズ | 肩幅 (mm) | 裄丈 (mm) | JANコード | 後丈 (cm) | 胴廻 (cm) | 首廻 (cm) | 色詳細 | 胸廻 (cm) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,011円 ( 7,712円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 白 | 4L | 550 | 840 | 4548413617973 | 85 | 134.5 | 47 | ホワイト | 148 | - | |
6,702円 ( 7,372円 ) | 4個 | あり | 4日目 | 白 | L | 490 | 840 | 4548413617942 | 80 | 110.5 | 41 | ホワイト | 124 | - | |
6,702円 ( 7,372円 ) | 4個 | あり | 4日目 | 白 | LL | 510 | 840 | 4548413617959 | 81 | 118.5 | 43 | ホワイト | 132 | - | |
6,702円 ( 7,372円 ) | 4個 | あり | 4日目 | 青 | 3L | 530 | 840 | 4548413618017 | 83 | 126.5 | 45 | サックス | 140 | - | |
7,011円 ( 7,712円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 青 | 4L | 550 | 840 | 4548413618024 | 85 | 134.5 | 47 | サックス | 148 | - | |
6,702円 ( 7,372円 ) | 4個 | あり | 4日目 | 青 | L | 490 | 840 | 4548413617997 | 80 | 110.5 | 41 | サックス | 124 | - |
型番 |
---|