(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ-1650 ワークパンツ(2タック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1650-005-70
AZ-1650 ワークパンツ(2タック) ワークパンツ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,073円 3,535円
税込単価
6,680円 3,889円

【特長】・通気性に優れた素材東レの「オーウィッシュトロピカル」を生地に採用・帯...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 帯電防止素材:
    あり
  • 混率:
    ポリエステル80%・綿20%
  • 素材:
    オーウィッシュ®トロピカル
  • ボタン1:
    プラスチック
  • ファスナー1:
    アルミ
  • 内容量:
    1本

型番

1650-005-70 解除

Loading...

商品情報を表示

1650-005-70 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
ウエスト(mm)
JANコード
股下(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1650-005-70

1650-005-70

700
4524851020698
79
アースグリーン
1本

4個

6,073円

3,535

( 3,889円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性に優れた素材東レの「オーウィッシュトロピカル」を生地に採用
・帯電防止
・素材:オーウィッシュ®トロピカル ポリエステル80%・綿20%
・ボタン:プラスチック
・ファスナー:アルミ(スライダー:金属)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AZ-1650 ワークパンツ(2タック)の型番1650-005-70のページです。
型番1650-005-70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ-1650 ワークパンツ(2タック)

AZ-1650 ワークパンツ(2タック)

    AZ-1651 カーゴパンツ(2タック)(男女兼用)

    AZ-1651 カーゴパンツ(2タック)(男女兼用)

      AZ-1637 半袖シャツ

      AZ-1637 半袖シャツ

        AZ-1635 長袖シャツ

        AZ-1635 長袖シャツ

          AZ-1630 長袖サマーブルゾン

          AZ-1630 長袖サマーブルゾン

            AZ-1632 半袖ブルゾン

            AZ-1632 半袖ブルゾン

              AZ-5552 ワークパンツ(2タック)

              AZ-5552 ワークパンツ(2タック)

                AZ-60610 レディース長袖ブルゾン

                AZ-60610 レディース長袖ブルゾン

                  AZ-232 ワークパンツ(2タック)

                  AZ-232 ワークパンツ(2タック)

                    AZ-5564 カーゴパンツ(2タック)

                    AZ-5564 カーゴパンツ(2タック)

                      AZ-3232 半袖ブルゾン

                      AZ-3232 半袖ブルゾン

                        AZ-30451 カーゴパンツ(1タック)(男女兼用)

                        AZ-30451 カーゴパンツ(1タック)(男女兼用)

                          AZ-30450 ワークパンツ(1タック)(男女兼用)

                          AZ-30450 ワークパンツ(1タック)(男女兼用)

                            メーカー アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス
                            通常価格 6,073円 6,299円 6,145円 6,330円 6,298円 6,887円 3,968円 7,598円 5,887円 6,702円 6,629円 6,330円 5,959円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目   4日目   4日目~   4日目~   4日目~   4日目   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~  
                            商品分類 ズボン ズボン ワークシャツ ワークシャツ ジャケット ジャケット ズボン ジャケット ズボン ズボン ジャケット ズボン ズボン
                            帯電防止素材 あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり
                            混率 ポリエステル80%・綿20% - - - - - - - - - - - -
                            素材 オーウィッシュ®トロピカル オーウィッシュ*OR*トロピカル ポリエステル80%・綿20% オーウィッシュ*OR*トロピカル ポリエステル80%・綿20% オーウィッシュ*OR*トロピカル ポリエステル80%・綿20% オーウィッシュ*OR*トロピカル ポリエステル80%・綿20% オーウィッシュ*OR*トロピカル ポリエステル80%・綿20% エコペット裏綿ストレッチ ポリエステル80%・綿20%・(ケミカルリサイクル繊維)60% エアレット ヘリンボーン ポリエステル80%・綿20% オーウィッシュ・トロピカル ポリエステル75%・綿25% エコペット裏綿ストレッチ ポリエステル80%・綿20%・(ケミカルリサイクル繊維)60% ライトツイル ポリエステル65%・綿35% オーウィッシュ*OR*トロピカル ポリエステル80%・綿20% オーウィッシュ*OR*トロピカル ポリエステル80%・綿20%
                            ボタン1 プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック 金属 - -

                            AZ-1650 ワークパンツ(2タック)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1650-003-115
                            1650-003-120
                            1650-003-125
                            1650-005-73
                            1650-005-76
                            1650-005-79
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色(系統) ウエスト
                            (mm)
                            JANコード 股下(cm) 色詳細 内容量

                            6,176円

                            ( 6,794円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            1150452485102065076シルバーグレー-

                            6,176円

                            ( 6,794円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            1200452485102066776シルバーグレー-

                            6,382円

                            ( 7,020円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            1250452485102067476シルバーグレー-

                            6,073円

                            ( 6,680円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            730452485102070479アースグリーン-

                            6,073円

                            ( 6,680円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            760452485102071179アースグリーン-

                            6,073円

                            ( 6,680円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            790452485102072879アースグリーン-

                            オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました