【特長】・永久不滅のヴィンテージデザイン。・肌にやさしく耐久性に富む綿素材を使...
【特長】
・永久不滅のヴィンテージデザイン。
・肌にやさしく耐久性に富む綿素材を使用。
・素材:ライトツイル 綿100%
・ボタン:糸付ボタン
AZ-562 7650長袖サマージャンパーの型番562-002-Lのページです。
型番562-002-Lに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
562-002-4L |
562-002-5L |
562-002-6L |
562-002-LL |
562-002-M |
562-002-S |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色(系統) | サイズ | 肩幅 (mm) | 袖丈 (mm) | 着丈 (mm) | JANコード | 色詳細 | 胸廻 (cm) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,619円 ( 7,281円 ) | 2個 | あり | 4日目 | 茶 | 4L | 540 | 610 | 700 | 4932514264233 | カーキ | 135 | - | |
6,722円 ( 7,394円 ) | 2個 | あり | 4日目 | 茶 | 5L | 560 | 640 | 720 | 4932514264240 | カーキ | 140 | - | |
7,031円 ( 7,734円 ) | 2個 | あり | 4日目 | 茶 | 6L | 580 | 670 | 740 | 4932514667256 | カーキ | 155 | - | |
6,413円 ( 7,054円 ) | 2個 | あり | 4日目 | 茶 | LL | 480 | 590 | 680 | 4932514264219 | カーキ | 115 | - | |
6,413円 ( 7,054円 ) | 2個 | あり | 4日目 | 茶 | M | 440 | 550 | 620 | 4932514264196 | カーキ | 105 | - | |
6,413円 ( 7,054円 ) | 2個 | あり | 4日目 | 茶 | S | 420 | 530 | 590 | 4932514264189 | カーキ | 100 | - |