【特長】・帯電防止・素材:ツイル ポリエステル65%・綿35%・ボタン:プラス...
【特長】
・帯電防止
・素材:ツイル ポリエステル65%・綿35%
・ボタン:プラスチック
・ファスナー:ビスロンR(スライダー:プラスチック)
この商品に近い類似品がありませんでした。
AZ-60501 長袖ブルゾン(男女兼用)の型番60501-003-Lのページです。
型番60501-003-Lに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
60501-003-4L |
60501-003-5L |
60501-003-6L |
60501-003-LL |
60501-003-M |
60501-003-S |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色(系統) | サイズ | 肩幅 (mm) | 袖丈 (mm) | 着丈 (mm) | JANコード | 色詳細 | 胸廻 (cm) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,547円 ( 8,302円 ) | 2個 | あり | 4日目 | 灰 | 4L | 550 | 630 | 710 | 4548413579943 | シルバーグレー | 129 | - | |
7,650円 ( 8,415円 ) | 2個 | あり | 4日目 | 灰 | 5L | 580 | 630 | 710 | 4548413579950 | シルバーグレー | 139 | - | |
7,959円 ( 8,755円 ) | 2個 | あり | 4日目 | 灰 | 6L | 610 | 630 | 710 | 4548413579967 | シルバーグレー | 149 | - | |
7,341円 ( 8,075円 ) | 2個 | あり | 4日目 | 灰 | LL | 510 | 610 | 670 | 4548413579929 | シルバーグレー | 121 | - | |
7,341円 ( 8,075円 ) | 2個 | あり | 4日目 | 灰 | M | 470 | 580 | 630 | 4548413579905 | シルバーグレー | 113 | - | |
7,341円 ( 8,075円 ) | 2個 | あり | 4日目 | 灰 | S | 440 | 550 | 600 | 4548413579899 | シルバーグレー | 107 | - |