【特長】・抗菌防臭加工を施したベーシックな白衣ジャンパー。・素材:ツイル ポリ...
【特長】
・抗菌防臭加工を施したベーシックな白衣ジャンパー。
・素材:ツイル ポリエステル65%・綿35%
この商品に近い類似品がありませんでした。
AZ-676 長袖ジャンパーの型番676-001-5Lのページです。
型番676-001-5Lに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
676-001-3L |
676-001-4L |
676-001-L |
676-001-LL |
676-001-M |
676-001-S |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | サイズ | 肩幅 (mm) | 袖丈 (mm) | 着丈 (mm) | JANコード | 胸廻 (cm) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,959円 ( 7,655円 ) | 2個 | - | 9日目 | 3L | 520 | 580 | 680 | 4932514260020 | 122 | - | |
7,062円 ( 7,768円 ) | 2個 | あり | 4日目 | 4L | 540 | 580 | 680 | 4932514260037 | 127 | - | |
6,856円 ( 7,542円 ) | 2個 | あり | 4日目 | L | 460 | 560 | 650 | 4932514260006 | 112 | - | |
6,856円 ( 7,542円 ) | 2個 | あり | 4日目 | LL | 480 | 580 | 680 | 4932514260013 | 117 | - | |
6,856円 ( 7,542円 ) | 2個 | あり | 4日目 | M | 440 | 540 | 620 | 4932514259994 | 107 | - | |
6,856円 ( 7,542円 ) | 2個 | あり | 4日目 | S | 420 | 520 | 590 | 4932514259987 | 102 | - |