【特長】・静電気が発生しても埃がでない性能に加え工業洗濯に対する耐久性にも優れ...
【特長】
・静電気が発生しても埃がでない性能に加え工業洗濯に対する耐久性にも優れています。
・帯電防止、ストレッチ、透け防止、制菌性
・素材:ストレッチツイル ポリエステル100%
この商品に近い類似品がありませんでした。
AZ-861361 メンズ脇シャーリングパンツの型番861361-007-Lのページです。
型番861361-007-Lに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
861361-001-6L |
861361-001-L |
861361-001-LL |
861361-007-LL |
861361-007-M |
861361-007-S |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色(系統) | サイズ | JANコード | 色詳細 | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,570円 ( 3,927円 ) | 2個 | あり | 4日目 | 白 | 6L | 4932514980300 | ホワイト | - | |
3,570円 ( 3,927円 ) | 4個 | あり | 4日目 | 白 | L | 4932514979359 | ホワイト | - | |
3,570円 ( 3,927円 ) | 4個 | あり | 4日目 | 白 | LL | 4932514979366 | ホワイト | - | |
3,570円 ( 3,927円 ) | 4個 | あり | 4日目 | 青 | LL | 4932514980348 | サックス | - | |
3,570円 ( 3,927円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 青 | M | 4932514980324 | サックス | - | |
3,570円 ( 3,927円 ) | 4個 | あり | 4日目 | 青 | S | 4932514980317 | サックス | - |