【特長】・衿幅小さく、前立て細く台衿低めで女性らしさを表現・ノーアイロンで着用...
【特長】
・衿幅小さく、前立て細く台衿低めで女性らしさを表現
・ノーアイロンで着用できるメンテナンスしやすいオックスフォードシャツ
・形態安定
・素材:オックスフォード ポリエステル65%・綿35%
・ボタン:糸付ボタン
この商品に近い類似品がありませんでした。
AZ-7873 レディース半袖オックスボタンダウンシャツの型番7873-001-Sのページです。
型番7873-001-Sに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
7873-001-L |
7873-001-LL |
7873-001-M |
7873-007-3L |
7873-007-4L |
7873-007-L |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色(系統) | サイズ | 肩幅 (mm) | 袖丈 (mm) | 着丈 (mm) | JANコード | 首廻 (cm) | 色詳細 | 胸廻 (cm) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,900円 ( 5,390円 ) | 4個 | あり | 9日目 | 白 | L | 405 | 250 | 680 | 4548413593901 | 37 | ホワイト | 104 | - | |
4,900円 ( 5,390円 ) | 4個 | - | 9日目 | 白 | LL | 425 | 260 | 710 | 4548413593918 | 38 | ホワイト | 108 | - | |
4,900円 ( 5,390円 ) | 4個 | あり | 4日目 | 白 | M | 385 | 240 | 650 | 4548413593895 | 36 | ホワイト | 100 | - | |
5,200円 ( 5,720円 ) | 4個 | あり | 4日目 | 青 | 3L | 445 | 270 | 740 | 4548413593987 | 39 | サックス | 112 | - | |
5,400円 ( 5,940円 ) | 4個 | あり | 4日目 | 青 | 4L | 465 | 280 | 770 | 4548413593994 | 40 | サックス | 116 | - | |
4,900円 ( 5,390円 ) | 4個 | あり | 4日目 | 青 | L | 405 | 250 | 680 | 4548413593963 | 37 | サックス | 104 | - |