(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ-67004 ジャケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AZ-67004 ジャケット

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,985円  特別価格 
税込価格
16,484円  特別価格 

【特長】・機能性と快適性を追求したプロ仕様の警備服。・高耐光加工・素材:バラシ...

詳細情報を確認する

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ詳細
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸廻(cm)
ベント丈(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
A3L
79
51.5
63.5
113
24
4548413180927
1着

1個

14,985円

14,742

( 16,216円 )

4日目

AL
75
48.5
60.5
105
22
4548413180903
1着

1個

14,985円

14,742

( 16,216円 )

4日目

ALL
77
50
62
109
23
4548413180910
1着

1個

14,985円

14,742

( 16,216円 )

4日目

AM
73
47
59
101
21
4548413180897
1着

1個

14,985円

14,742

( 16,216円 )

4日目

AS
71
45.5
57.5
97
21
4548413180880
1着

1個

14,985円

14,742

( 16,216円 )

4日目

ASS
69
44
55.5
93
21
4548413180873
1着

1個

14,985円

14,742

( 16,216円 )

4日目

B3L
79
53.5
63.5
121
25
4548413180941
1着

1個

14,985円

14,742

( 16,216円 )

4日目

B4L
81
55
65
125
26
4548413180958
1着

1個

14,985円

14,742

( 16,216円 )

4日目

BLL
77
52
62
117
24
4548413180866
1着

1個

14,985円

14,742

( 16,216円 )

4日目

BM
73
49
59
109
22
4548413180842
1着

1個

14,985円

14,742

( 16,216円 )

4日目

BS
71
47.5
57.5
105
21
4548413180934
1着

1個

14,985円

14,742

( 16,216円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能性と快適性を追求したプロ仕様の警備服。
・高耐光加工
・素材:バラシャ(制電糸入り) ポリエステル100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ-67004 ジャケット

AZ-67004 ジャケット

    AZ-181 ストレッチサージブレザー(センターベント)

    AZ-181 ストレッチサージブレザー(センターベント)

      AZ-141 メンズシングルジャケット(ノーベント)

      AZ-141 メンズシングルジャケット(ノーベント)

        AZ-110 ライトドスキンジャケット(センターベント)

        AZ-110 ライトドスキンジャケット(センターベント)

          AZ-108 ジャケット(センターベント)

          AZ-108 ジャケット(センターベント)

            フレアースカート

            フレアースカート

              AZ-151 レディースジャケット(ノーベント)

              AZ-151 レディースジャケット(ノーベント)

                ベスト 11415

                ベスト 11415

                  AZ-116 サージジャケット(サイドベンツ)

                  AZ-116 サージジャケット(サイドベンツ)

                    メーカー アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス アンジョア アイトス アンジョア アイトス
                    通常価格 14,985円 16,484円 17,982円 17,426円 16,983円 11,920円 14,735円 14,320円 18,981円
                    通常出荷日 4日目   4日目~   4日目   4日目~   4日目~   4日目   4日目~   4日目   4日目~  
                    商品分類 ジャケット ジャケット ジャケット ジャケット ジャケット スカート ジャケット ベスト ジャケット
                    色(系統) - - - - -
                    袖形状 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 - 長袖 袖無 長袖
                    メイン素材 ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル70%・ウール30% ポリエステル70%・ウール30% ポリエステル55%・ウール45% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル70%・ウール30%
                    詳細カラー ネイビー - - - - - ネイビー - -

                    AZ-67004 ジャケットのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    事務服カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました