(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ-4707 カラー長靴

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4707-004-M
AZ-4707 カラー長靴 ナガグツ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
5,800円
税込単価
6,380円

吸汗性ドライ裏地仕様の快適な履き心地のカラー長靴。【特長】・フード丈70mmの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    なし
  • 材質:甲被:
    ゴム
  • 質量(g):
    850
  • 内容量:
    1足

型番

4707-004-M 解除

Loading...

快適な履き心地のカラー長靴

フード丈70mm。

フード丈70mm。

靴底の部分。

靴底の部分。

AZ-4707 カラー長靴の仕様

-SMLLL3L
サイズ24.525.026.027.028.0
総丈
(mm)
360±3365±3370±3375±3380±3
  • カラーバリエーション:グレー×ライトグレー、ネイビー×グレー。
  • 素材:ゴム。

この商品の使用上の注意

  • ※ この商品には先芯は入っておりません
商品情報を表示

4707-004-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
サイズ表記
詳細カラー
JANコード
靴丈(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4707-004-M

4707-004-M

25
M
グレー×ライトグレー
4548413820472
36.5±0.3
1足

1個

5,800( 6,380円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

吸汗性ドライ裏地仕様の快適な履き心地のカラー長靴。
【特長】
・フード丈70mmのフードが付いて泥や砂が入りにくい。
・材質が、甲被がゴム、底がゴムで構成されている。
・グレー×ライトグレー、ネイビー×イエローの2色のカラーバリエーションより選択できる。
・耐油性はなく、吸汗性ドライ裏地仕様。
【用途】
・一般作業用として使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AZ-4707 カラー長靴の型番4707-004-Mのページです。
型番4707-004-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ-4707 カラー長靴

AZ-4707 カラー長靴

    安全長靴(ショートタイプ) MPB-185

    安全長靴(ショートタイプ) MPB-185

      ガロア 5 ネイビー

      ガロア 5 ネイビー

        セフティ防寒長靴 85705

        セフティ防寒長靴 85705

          グリーンマスターライト エンジ

          グリーンマスターライト エンジ

            セフティ防寒長靴 85710

            セフティ防寒長靴 85710

              グリーンマスターライト グリーン

              グリーンマスターライト グリーン

                EVAショート丈防寒長靴 85715

                EVAショート丈防寒長靴 85715

                  ミドリ安全 安全長靴(ショートタイプ) MPB-185 L

                  ミドリ安全 安全長靴(ショートタイプ) MPB-185 L

                    ガロア 6 ホワイト

                    ガロア 6 ホワイト

                      メーカー アイトス ミドリ安全 福山ゴム工業 ジーベック アトム(安全・保護用品) ジーベック アトム(安全・保護用品) ジーベック ミドリ安全 福山ゴム工業
                      通常価格 4,804円 3,793円 3,226円 9,036円 5,761円 4,470円 5,761円 5,356円 3,793円 2,801円
                      通常出荷日 4日目   2日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   7日目  
                      商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 安全靴 作業靴 安全靴 作業靴 作業靴 - 作業靴
                      規格 規格無し - 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し
                      形状 長靴 長靴 長靴 長靴 半長靴 長靴 半長靴 長靴 - 長靴
                      耐油性 なし - あり あり なし あり なし なし - あり
                      静電気帯電防止機能 なし - なし なし なし なし なし なし - なし

                      AZ-4707 カラー長靴のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                      工場外回りの作業
                      評価 5.0満足度:5.02020/10/13
                      雨の日の工場外回りの掃除等に履いています。
                      以前はモノタロウオリジナルを履いていて、
                      少し値段は上がりますが、「耐久性」を期待して購入しました。
                      比べると、履き心地等の面で
                      わずかに歩きやすさが上がった気がします。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      悪天候時の作業
                      評価 5.0満足度:5.02020/05/07
                      大雪や大雨時の社内見守り、雪かき、排水溝確認などに使用します。
                      ワンサイズ大きい3Lを購入しましたがちょうど良いサイズでした。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      庭作業時の足元防御
                      評価 5.0満足度:5.02018/09/20
                      庭の草刈りや枝落とし、ちょっとした藪に分け入るの際に使っています。何の問題もないですが、口を完全に密閉できるわけではないので、まれにヒルなどが入ってきます。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      4707-004-3L
                      4707-004-L
                      4707-004-LL
                      4707-004-S
                      4707-008-3L
                      4707-008-L
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ
                      (cm)
                      サイズ表記 詳細カラー JANコード 靴丈
                      (cm)
                      内容量

                      5,557円

                      ( 6,113円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      283Lグレー×ライトグレー454841382050238±0.3-

                      4,804円

                      ( 5,284円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      26Lグレー×ライトグレー454841382048937±0.3-

                      4,804円

                      ( 5,284円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      27LLグレー×ライトグレー454841382049637.5±0.3-

                      5,557円

                      ( 6,113円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      24.5Sグレー×ライトグレー454841382046536±0.3-

                      5,557円

                      ( 6,113円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      283Lネイビー×イエロー454841382055738±0.3-

                      5,557円

                      ( 6,113円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      26Lネイビー×イエロー454841382053337±0.3-

                      長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました