(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ-4706 カラー長靴(糸入り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AZ-4706 カラー長靴(糸入り)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,148円
税込価格
4,563円

糸いりで3重構造の胴太仕様のカラー長靴。【特長】・反射テープが付いて、胴太設計...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    なし
  • 材質:甲被:
    ゴム
  • 質量(g):
    850
  • 内容量:
    1足

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ベーシックモデルのカラー長靴

糸入り胴太仕様。

糸入り胴太仕様。

靴底の部分。

靴底の部分。

AZ-4706 カラー長靴(糸入り)の仕様

-SMLLL3L
サイズ24.525.026.027.028.0
総丈(mm)380±3380±3390±3410±3410±3
  • カラーバリエーション:ネイビー×オレンジ、ブラック×レッド。
  • 素材:ゴム。

この商品の使用上の注意

  • ※ この商品には先芯は入っておりません
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
サイズ表記
詳細カラー
JANコード
靴丈(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
28
3L
ネイビー×オレンジ
4548413747984
41±0.3
1足

1個

4,148( 4,563円 )

4日目

26
L
ネイビー×オレンジ
4548413747960
39±0.3
1足

1個

4,148( 4,563円 )

4日目

27
LL
ネイビー×オレンジ
4548413747977
41±0.3
1足

1個

4,148( 4,563円 )

4日目

25
M
ネイビー×オレンジ
4548413747953
38±0.3
1足

1個

4,148( 4,563円 )

4日目

24.5
S
ネイビー×オレンジ
4548413747946
38±0.3
1足

1個

4,148( 4,563円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

糸いりで3重構造の胴太仕様のカラー長靴。
【特長】
・反射テープが付いて、胴太設計のベーシックモデル
・材質が、甲被がゴムを採用している
・サイズがS、M、L、LL、3Lの5サイズで、色がネイビー×オレンジ、ブラック×レッドの2色より選択可能
・ひもで止めるひも式タイプ
【用途】
・水に濡れやすく危険物が多い現場作業者向けに最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ-4706 カラー長靴(糸入り)

AZ-4706 カラー長靴(糸入り)

    AZ-4705 安全ゴム長靴(踏み抜き抵抗板入り)

    AZ-4705 安全ゴム長靴(踏み抜き抵抗板入り)

      ジョルディックセフティーDX(先芯入り)

      ジョルディックセフティーDX(先芯入り)

        ガロア 5 ネイビー

        ガロア 5 ネイビー

          耐油安全ブーツ(先芯入り・フード付)

          耐油安全ブーツ(先芯入り・フード付)

            メーカー アイトス アイトス 福山ゴム工業 福山ゴム工業 トラスコ中山
            通常価格 4,148円 4,550円 4,890円 3,226円 5,653円
            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目~   1日目  
            商品タイプ 作業靴 安全靴 作業靴 作業靴 安全靴
            規格 規格無し 規格無し - 規格無し 規格無し
            形状 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴
            耐油性 なし なし - あり あり
            静電気帯電防止機能 なし なし - なし なし

            AZ-4706 カラー長靴(糸入り)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました