(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ-4705 安全ゴム長靴(踏み抜き抵抗板入り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4705-008-26
AZ-4705 安全ゴム長靴(踏み抜き抵抗板入り) ナガグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,550円
税込単価
5,005円

ステンレス製踏み抜き抵抗板入りの安全モデルとして展開している長靴。【特長】・ハ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    あり
  • 材質:甲被:
    ゴム
  • 材質:先芯:
  • 質量(g):
    850
  • 内容量:
    1足

型番

4705-008-26 解除

Loading...

ハードな現場から一般作業までカバーする現場作業者向けの長靴

鋼製先芯(JISS級相当)。

鋼製先芯(JISS級相当)。

靴底の部分。

靴底の部分。

製品仕様

-24.525.025.526.026.527.028.0
総丈(mm)370±3 370±3370±3370±3380±3380±3380±3
  • カラーバリエーション:ネイビー×オレンジ、ブラック×イエロー。
  • 素材:ゴム。
商品情報を表示

4705-008-26 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
詳細カラー
JANコード
靴丈(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4705-008-26

4705-008-26

26
ネイビー×オレンジ
4548413747830
37±0.3
1足

1個

4,550( 5,005円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製踏み抜き抵抗板入りの安全モデルとして展開している長靴。
【特長】
・ハードな現場から一般作業までカバーするJIS基準相当。
・フード丈70mmのフードが付いて泥や砂が入りにくく、反射テープが付いている。
・サイズが24.5~28cm、色がネイビー×オレンジ、ブラック×イエローの2タイプより選択できる。
・鋼製先芯(JISS級相当)。
【用途】
・水に濡れやすく危険物が多い現場作業者向けに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AZ-4705 安全ゴム長靴(踏み抜き抵抗板入り)の型番4705-008-26のページです。
型番4705-008-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ-4705 安全ゴム長靴(踏み抜き抵抗板入り)

AZ-4705 安全ゴム長靴(踏み抜き抵抗板入り)

    作業用長靴(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)

    作業用長靴(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)

      セフティ防寒長靴 85705

      セフティ防寒長靴 85705

        ガロア 5 ネイビー

        ガロア 5 ネイビー

          AZ-4707 カラー長靴

          AZ-4707 カラー長靴

            AZ-4706 カラー長靴(糸入り)

            AZ-4706 カラー長靴(糸入り)

              ガロア10(先芯入り・耐油)カーキ

              ガロア10(先芯入り・耐油)カーキ

                ケミテックブーツ

                ケミテックブーツ

                  メーカー アイトス トラスコ中山 ジーベック 福山ゴム工業 アイトス アイトス 福山ゴム工業 アゼアス
                  通常価格 4,550円 6,099円 9,036円 3,226円 4,804円 4,148円 4,680円 14,470円
                  通常出荷日 4日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ 安全靴 作業靴 安全靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
                  規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品
                  形状 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴
                  耐油性 なし あり あり あり なし なし あり -
                  静電気帯電防止機能 なし あり なし なし なし なし なし あり

                  AZ-4705 安全ゴム長靴(踏み抜き抵抗板入り)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  4705-008-24.5
                  4705-008-25
                  4705-008-25.5
                  4705-008-26.5
                  4705-008-27
                  4705-008-28
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ
                  (cm)
                  詳細カラー JANコード 靴丈
                  (cm)
                  内容量

                  7,042円

                  ( 7,746円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  24.5ネイビー×オレンジ454841374780937±0.3-

                  4,550円

                  ( 5,005円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  25ネイビー×オレンジ454841374781637±0.3-

                  7,042円

                  ( 7,746円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  -ネイビー×オレンジ454841374782337±0.3-

                  7,042円

                  ( 7,746円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  26.5ネイビー×オレンジ454841374784737±0.3-

                  4,550円

                  ( 5,005円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  27ネイビー×オレンジ454841374785438±0.3-

                  4,550円

                  ( 5,005円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  28ネイビー×オレンジ454841374786138±0.3-

                  長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました