(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ-59902 ソックスシューズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:59902-010-S
AZ-59902 ソックスシューズ サギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,600円
税込単価
5,060円

素足感覚で履ける底がしっかりある作業靴。【特長】・折りたためて持ち運びが便利な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    なし
  • 詳細カラー:
    ブラック
  • 材質:甲被:
    ポリエステル
  • 質量(g):
    850
  • 内容量:
    1足

型番

59902-010-S 解除

Loading...

AZ-59902 ソックスシューズの仕様

-SSSMLLL
サイズ23.0~23.524.0~24.525.0~25.526.0~26.527.0~27.5
  • 色:ブラック。
  • 素材:ポリエステル。

この商品の特長

折りたためる。

折りたためる。

ノーマーキング仕様。

ノーマーキング仕様。

商品情報を表示

59902-010-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ表記
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

59902-010-S

S(24.0~24.5)
4548413642210
1足

1個

4,600( 5,060円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

素足感覚で履ける底がしっかりある作業靴。
【特長】
・折りたためて持ち運びが便利なソックスシューズ。
・ノーマーキング仕様で、外反母趾の方にも最適。
・素材がポリエステルを採用している。
・サイズがSS、S、M、L、LLの5タイプより選択できる。
・色はブラックで展開。
【用途】
・引越し運送業、内装業、訪問介護等で作業靴として最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AZ-59902 ソックスシューズの型番59902-010-Sのページです。
型番59902-010-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ-59902 ソックスシューズ

AZ-59902 ソックスシューズ

    制電スポーツシューズ 85805

    制電スポーツシューズ 85805

      AZ-51647 セーフティシューズ(男女兼用)

      AZ-51647 セーフティシューズ(男女兼用)

        セフティシューズ 85124

        セフティシューズ 85124

          軽半長靴 HB-930

          軽半長靴 HB-930

            厨房コックシューズ 85663

            厨房コックシューズ 85663

              静電スポーツシューズ 85803

              静電スポーツシューズ 85803

                セーフティシューズ(踵踏み) AZ-51604

                セーフティシューズ(踵踏み) AZ-51604

                  AZ-51634 セーフティシューズ

                  AZ-51634 セーフティシューズ

                    セフティシューズ 85402

                    セフティシューズ 85402

                      使い捨てスリッパ

                      使い捨てスリッパ

                        メーカー アイトス ジーベック アイトス ジーベック コーコス信岡 ジーベック ジーベック TULTEX TULTEX ジーベック ミタニ
                        通常価格 4,600円 4,791円 3,594円 5,970円 2,075円 3,972円 5,280円 5,820円 6,186円 3,546円 1,018円
                        通常出荷日 4日目   4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                        商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 スリッパ
                        規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - - 規格無し 規格無し
                        形状 短靴 短靴 短靴 短靴 長靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 -
                        耐油性 なし あり なし あり なし あり あり なし なし あり なし
                        静電気帯電防止機能 なし あり なし なし なし なし あり なし なし なし なし

                        AZ-59902 ソックスシューズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        59902-010-L
                        59902-010-LL
                        59902-010-M
                        59902-010-SS
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ表記 JANコード 内容量

                        4,600円

                        ( 5,060円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        L(26.0~26.5)4548413642234-

                        4,600円

                        ( 5,060円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        LL(27.0~27.5)4548413642241-

                        4,600円

                        ( 5,060円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        M(25.0~25.5)4548413642227-

                        4,600円

                        ( 5,060円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        SS(23.0~23.5)4548413781278-

                        作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました