(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ-181 ストレッチサージブレザー(センターベント)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:181-108-A5
AZ-181 ストレッチサージブレザー(センターベント) ブレザー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,484円
税込単価
18,132円

【特長】・ダストップ(制電防汚)加工・素材:デライトSPサージ ポリエステル1...

詳細情報を確認する

型番

181-108-A5 解除

Loading...

 
カタログを表示

181-108-A5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
詳細カラー
サイズ詳細
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸廻(cm)
身長(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
181-108-A5

181-108-A5

ネイビー
A5
73
46.5
58
108
170±2
4932514268521
1着

1個

16,484( 18,132円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダストップ(制電防汚)加工
・素材:デライトSPサージ ポリエステル100%
・ボタン:メタル

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AZ-181 ストレッチサージブレザー(センターベント)の型番181-108-A5のページです。
型番181-108-A5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ-181 ストレッチサージブレザー(センターベント)

AZ-181 ストレッチサージブレザー(センターベント)

    AZ-115 レディースカラーブレザー(センターベント)

    AZ-115 レディースカラーブレザー(センターベント)

      AZ-110 ライトドスキンジャケット(センターベント)

      AZ-110 ライトドスキンジャケット(センターベント)

        AZ-HCP3500 パンツ

        AZ-HCP3500 パンツ

          メーカー アイトス アイトス アイトス アイトス
          通常価格 16,484円 15,983円 17,426円 11,793円
          通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   4日目~  
          商品分類 ジャケット ジャケット ジャケット パンツ
          袖形状 長袖 長袖 長袖 -
          メイン素材 ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル70%・ウール30% ポリエステル100%
          帯電防止素材 あり あり - -
          内容量 1着 1着 1着 1本

          AZ-181 ストレッチサージブレザー(センターベント)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          181-108-A3
          181-108-A4
          181-108-A6
          181-108-A7
          181-108-A8
          181-150-A3
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          色(系統) 詳細カラー サイズ詳細 着丈
          (cm)
          肩幅
          (cm)
          袖丈
          (cm)
          胸廻
          (cm)
          身長
          (cm)
          JANコード 内容量

          16,484円

          ( 18,132円 )
          1個 あり

          4日目

          ネイビーA36944.555102160±24932514268507-

          16,484円

          ( 18,132円 )
          1個 あり

          4日目

          ネイビーA47145.557105165±24932514268514-

          16,484円

          ( 18,132円 )
          1個 あり

          4日目

          ネイビーA67547.560111175±24932514268538-

          16,484円

          ( 18,132円 )
          1個 あり

          4日目

          ネイビーA77748.562114180±24932514268545-

          16,484円

          ( 18,132円 )
          1個 あり

          4日目

          ネイビーA87949.564117185±24932514268552-

          16,484円

          ( 18,132円 )
          1個 あり

          10日目

          グリーンA36944.555102160±24932514268804-

          事務服カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました