(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ-141 メンズシングルジャケット(ノーベント)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:141-108-A8
AZ-141 メンズシングルジャケット(ノーベント) ブレザー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,982円
税込単価
19,780円

【特長】・素材:タッサ ポリエステル70%・ウール30%・ボタン:ラクト

詳細情報を確認する

型番

141-108-A8 解除

Loading...

 
商品情報を表示

141-108-A8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
詳細カラー
サイズ詳細
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸廻(cm)
身長(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
141-108-A8

141-108-A8

ネイビー
A8
79
49.5
64
117
185
4932514569604
1着

1個

17,982( 19,780円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・素材:タッサ ポリエステル70%・ウール30%
・ボタン:ラクト

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AZ-141 メンズシングルジャケット(ノーベント)の型番141-108-A8のページです。
型番141-108-A8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ-141 メンズシングルジャケット(ノーベント)

AZ-141 メンズシングルジャケット(ノーベント)

    AZ-110 ライトドスキンジャケット(センターベント)

    AZ-110 ライトドスキンジャケット(センターベント)

      AZ-108 ジャケット(センターベント)

      AZ-108 ジャケット(センターベント)

        AZ-151 レディースジャケット(ノーベント)

        AZ-151 レディースジャケット(ノーベント)

          AZ-116 サージジャケット(サイドベンツ)

          AZ-116 サージジャケット(サイドベンツ)

            AZ-HCP3500 パンツ

            AZ-HCP3500 パンツ

              メーカー アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス
              通常価格 17,982円 17,426円 16,983円 14,735円 18,981円 11,793円
              通常出荷日 4日目   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~  
              商品分類 ジャケット ジャケット ジャケット ジャケット ジャケット パンツ
              袖形状 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 -
              メイン素材 ポリエステル70%・ウール30% ポリエステル70%・ウール30% ポリエステル55%・ウール45% ポリエステル100% ポリエステル70%・ウール30% ポリエステル100%
              内容量 1着 1着 1着 1着 1着 1本

              AZ-141 メンズシングルジャケット(ノーベント)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              141-108-A5
              141-108-A6
              141-108-A7
              141-144-A4
              141-144-A5
              141-144-A6
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              色(系統) 詳細カラー サイズ詳細 着丈
              (cm)
              肩幅
              (cm)
              袖丈
              (cm)
              胸廻
              (cm)
              身長
              (cm)
              JANコード 内容量

              17,982円

              ( 19,780円 )
              1個 あり

              4日目

              ネイビーA57346.5581081704932514569574-

              17,982円

              ( 19,780円 )
              1個 あり

              4日目

              ネイビーA67547.5601111754932514569581-

              17,982円

              ( 19,780円 )
              1個 あり

              4日目

              ネイビーA77748.5621141804932514569598-

              17,982円

              ( 19,780円 )
              1個 あり

              4日目

              チャコールグレーA47145.5571051654932514596938-

              17,982円

              ( 19,780円 )
              1個 あり

              4日目

              チャコールグレーA57346.5581081704932514596945-

              17,982円

              ( 19,780円 )
              1個 あり

              4日目

              チャコールグレーA67547.5601111754932514596952-

              事務服カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました